Menu Hľadať

Zatlačovacie spony

Na sklade

Dvojdielne zatlačovacie spony majú diely s vonkajším a vnútorným závitom, ktoré držia ploché panely pohromade. Dva nity majú zuby, ktoré sa k sebe navzájom prichytia pre rýchle a jednoduché upevnenie, na oboch stranách zanechávajú hladký vzhľad. Vyrobené z polyamidu 6.6, upevňovací prvok má nízke profily na oboch stranách zostavy.

  • Farby: čierna a biela
  • Odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
10 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Farba Tvar hlavy nitu Výška hlavy Hrúbka steny Priemer hlavy Kúpiť
0,1617 € - 0,1617 € 5420 Na sklade
6.0 mm
Čierna
Nosník
0.8 mm
5.2 mm
10.0 mm
0,1659 € - 0,1659 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Biela
Nosník
0.8 mm
5.2 mm
10.0 mm
0,1519 € - 0,1519 € 21400 Na sklade
6.0 mm
Čierna
Nosník
0.8 mm
4.2 mm
10.0 mm
0,1715 € - 0,1715 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Čierna
Nosník
0.8 mm
2.2 mm
10.0 mm
0,1534 € - 0,1534 € 2718 Na sklade
6.0 mm
Biela
Nosník
0.8 mm
4.2 mm
10.0 mm
0,1938 € - 0,1938 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Biela
Nosník
0.8 mm
3.2 mm
10.0 mm
0,1743 € - 0,1743 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Biela
Nosník
0.8 mm
2.2 mm
10.0 mm
0,1924 € - 0,1924 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Čierna
Nosník
0.8 mm
3.2 mm
10.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
Natural
Nosník
1.9 mm
4.8 mm
11.1 mm
Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
Natural
Nosník
1.9 mm
4.8 mm
11.1 mm
N/A Zásuvné s klipom 6.0 mm (HD) 5.2 mm (PT)

10309360

Cenové rozpätie
0,1617 € - 0,1617 €

Úroveň zásob
5420 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    5.2 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
N/A Zásuvné s klipom 6.0 mm (HD) 5.2 mm (PT)

10309377

Cenové rozpätie
0,1659 € - 0,1659 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    5.2 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
N/A Zásuvné s klipom 6.0 mm (HD) 4.2 mm (PT)

10309346

Cenové rozpätie
0,1519 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
21400 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    4.2 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
N/A Zásuvné s klipom 6.0 mm (HD) 2.2 mm (PT)

10309308

Cenové rozpätie
0,1715 € - 0,1715 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.2 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
N/A Zásuvné s klipom 6.0 mm (HD) 4.2 mm (PT)

10309353

Cenové rozpätie
0,1534 € - 0,1534 €

Úroveň zásob
2718 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    4.2 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
N/A Zásuvné s klipom 6.0 mm (HD) 3.2 mm (PT)

10309339

Cenové rozpätie
0,1938 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    3.2 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
N/A Zásuvné s klipom 6.0 mm (HD) 2.2 mm (PT)

10309315

Cenové rozpätie
0,1743 € - 0,1743 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.2 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
N/A Zásuvné s klipom 6.0 mm (HD) 3.2 mm (PT)

10309322

Cenové rozpätie
0,1924 € - 0,1924 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    3.2 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatláčací nit 17.8 mm | 0.700 in Polyamid Prírodná

10541845


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    2.0 mm
  • Hrúbka steny
    4.8 mm
  • Priemer hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    1.9 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
N/A Skrutka 2.0 mm (HD) 4.8 mm (PT)

10420492


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    2.0 mm
  • Hrúbka steny
    4.8 mm
  • Priemer hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    1.9 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy