Drive Fasteners feature a hollow body that increases flexibility during the insertion and removal process - making them easy to install and remove. The grommet expands as the pin is inserted, providing a snug fit.
Our range includes material options made from Natural Acetal with a UL94 HB flame resistances rating, Polyoxymethylene (POM) that are available in Black and Natural, and Nylon 6/6 in Black and Natural that offer a flame resistance rating of UL94 V0.
Drive Fasteners are a multi-purpose rivet, ideal for applications in need of a front-mounted rivet. These rivets mean that connecting, mounting and fastening is feasible without the requirement of installation tools. They can be used as an effective, decorative hole plug.
Skupina SR: SR2319
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Farba | Materiál | Výška hlavy | Priemer hlavy | Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.22 in
5.6 mm
|
Prírodná
|
Acetál
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
Prírodná
|
Acetál
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4 mm
|
Prírodná
|
Acetál
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.185 in
4.7 mm
|
Prírodná
|
Acetál
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Prírodná
|
Acetál
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Prírodná
|
Acetál
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.185 in
4.7 mm
|
Prírodná
|
Acetál
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4 mm
|
Prírodná
|
Acetál
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4 mm
|
Prírodná
|
Acetál
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.157 in
4 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
Prírodná
|
Acetál
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.185 in
4.7 mm
|
Prírodná
|
Acetál
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.157 in
4 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Prírodná
|
Acetál
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 178500 Na sklade |
0.154 in
3.9 mm
|
Prírodná
|
POM
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
|||
| 153399 Na sklade |
0.185 in
4.7 mm
|
Prírodná
|
POM
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku