Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

ISO Polypropylén Bezpečnostné a identifikačné plomby

 (1 sada výrobkov)


Kolíkové plomby

High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.

  • Vysokobezpečnostné tesnenie skrutiek a čapov, ktoré je ideálne na ochranu dovozného a vývozného tovaru na domácom aj medzinárodnom trhu. Typické zariadenia zahŕňajú: prepravné kontajnery, nákladné kontajnery, nákladné autá, dvere prívesných vozidiel a nákladnú železničnú dopravu.
  • Má 18 mm vložku a čapovú hlavu, ktorá tesnenie zapojené na západke zariadenia drží, keď je plastová krytka úmyselne alebo náhodne odstránená.
  • Podľa normy ISO 17712: 2013 a C-TPAT (len verzia s potiahnutým čapom).
Materiál: ABS, PP, Oceľ Farba: Žltá, Modrá, Biela, Oranžová, Červená, Zelená Skupina SR: SREinLock, SRH0019, SRH0018