Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

ASME Chrániče príruby so zdvihnutým čelom

 (2 sady výrobkov)


Samolepiace disky na čelá prírub

Samolepiace chrániče prírub so zvýšenou plochou majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie. Je odolný voči o-zóne, poveternostným vplyvom, palivu, oleju a neoxidujúcim kyselinám. Odoláva teplotám od -15C až po +70C.Chrániče príruby so zvýšeným povrchom sú lepiace podložky a majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie.‌Špeciálne lepidlo za normálnych podmienok pevne drží a nezanecháva žiadne zvyšky.Vhodné pre špecifikácie prírub DIN a ANSI. Materiál: Guma Farba: Čierna Skupina SR: SR1361

Zvyšené chrániče prírub

Zatláčací chránič príruby pokrýva celú plochu a chráni otvor pre vysokotlakové aplikácie. Výstupky sa bezpečne zasunú a pevne zapadnú do otvorov pre skrutky príruby.

Vyrobené z cenovo výhodného materiálu s dobrou chemickou odolnosťou. Možnosti sortimentu ponúkajú ochranu pre SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Pokrýva celú plochu a chráni otvor pre vysokotlakové aplikácie.
  • Výstupky sa bezpečne zasunú a pevne zapadnú do otvorov pre skrutky príruby.
  • Vyrobené z cenovo výhodného materiálu s dobrou chemickou odolnosťou.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén Farba: Čierna, Modrá Skupina SR: SR1355