Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Guma Odľahčovacie káblové priechodky

 (1 sada výrobkov)


Odľahčovacia zástrčka pre optické vlákno

Optical Fibre Relief Boots protect wires and fibre cables from rough panel hole edges during installation and use. Very easy to install - no tools are needed.

These boots provide added protection to 900 micron fibre, while routing cables and wires through a hole. They also limit the angle of the fibre cable, which can help reduce signal loss. This is a huge time and cost-saving.

  • Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
  • Colour: Black