Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Guma

 (92 sady výrobkov)


Antivibračné dorazy

Anti-vibration buffers made from zinc plated steel and rubber, available in different conical styles and a broad range of thread sizes.

Skupina SR: SR6486

Antivibračné priechodky

Acting as a buffer and absorbing vibrations, our spacers and vibration mount standoffs, are suitable for applications where movement in stationary machinery is unavoidable. These products are also designed to help with noise reduction. Made from black Neoprene Rubber, 60 Shore. Finished with clear dichromate plating. Can withstand temperatures from -40 to 50 ºC.

Antivibračné vložky

Tieto valce sú navrhnuté na tlmenie otrasov a absorpciu a rozptyl vibrácií, znižujú dopad na okolité zariadenia alebo konštrukcie.

Účinným tlmením vibrácií pomáhajú antivibračné vložky zlepšovať výkon zariadenia, spoľahlivosť a životnosť. Tlmiaci účinok týchto vložiek tiež pomáha minimalizovať hluk spôsobený vibráciami, čo vedie k pokojnejšiemu a pohodlnejšiemu pracovnému prostrediu.

Nikdy by sa nemali montovať v ťahu, ale v rovnomernom zaťažení a mali by sa používať iba v axiálnom alebo radiálnom smere. Často sa používajú v strojoch a zariadeniach, kompresoroch, klimatizačných jednotkách a zariadeniach ľahkého strojárstva.

  • Tlmia nárazy, absorbujú a rozptyľujú vibrácie.
  • Nikdy by sa nemali montovať v ťahu, ale v rovnomernom zaťažení.
  • Používajú sa iba v axiálnom alebo radiálnom smere.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRP2008, SRP2006, SRP2004

D-krúžky a súpravy

Metrické D-krúžky a súprava sa používajú na utesnenie v statických aj dynamických aplikáciách. Zabraňuje únikom a kontaminácii v rôznych aplikáciách. Tieto súpravy sú balené tak, aby sa pečate počas skladovania a prepravy neporušili. Používa sa v automobilovom, inštalatérskom a výrobnom sektore.

  • Poskytujú bezpečné tesnenie v statických a dynamických zariadeniach.
  • Zabezpečujú stabilitu, ktorá zabraňuje pokrúteniu a skĺznutiu tesnenia počas prevádzky či montáže.
  • Jednoducho sa vložia do obrobenej drážky, kde plochý okraj D-krúžku poskytuje stabilitu.
Materiál: NBR Farba: Čierna Skupina SR: SR6159, SRV0071

Európske metrické O-krúžky a súpravy

Metrické O-krúžky a súprava sa používajú na utesnenie v statických aj dynamických aplikáciách. Zabraňuje únikom a kontaminácii v rôznych aplikáciách. Tieto súpravy sú balené tak, aby sa pečate počas skladovania a prepravy neporušili. Používa sa v automobilovom, inštalatérskom a výrobnom sektore.Zabraňujú vniknutiu kvapaliny a úniku plynu.K dispozícii sú imperiálne O-krúžky, metrické O-krúžky, európske metrické O-krúžky a čelné tesniace krúžky (ORFS).Tieto sady sú balené tak, aby sa tesnenia počas prepravy a skladovania nepoškodili. Materiál: FPM 75, Nitrilová guma 70, FPM, NBR Farba: Čierna Skupina SR: SRV0064, SR6152

Gumené púzdra

Bushing made from natural rubber and steel. These bushings are available in three types and a mix of sizes to suit your purpose.

Skupina SR: SR6485

Gumené zarážky

These rubber stops have rectangular double female or double male options. They are made from black zinc plated steel and rubber.

Guľôčkové dopravné jednotky Float-on

Our Float-On Castors are designed for use in wet and dry conditions. They ensure smooth movement of delicate or polished flat materials. The balls are availble in two matieral and colour options. The red polyurethane (Shore A 90-95) ball is more hardwearing. The black rubber (Shore A 80-85) us for most other applications. The height is adjustable making these very practical. Features a BZP stem. Right or left hand orientation options are available to suit your needs. Comes either fully or partially assembled, and also available in a 'ball only' option.

Hadica maskovacia rovná

Maskovacia rovná rúrka je určená na zakrytie dlhých čapov a kolíkov s krátkymi krytkami. Dá sa upraviť na požadovanú veľkosť a zamaskovať priechodným otvorom pretiahnutím vonkajšieho priemeru rúrky. Dodáva sa v kotúčoch pre väčšie pohodlie.

  • Vynikajúce riešenie na zakrývanie dlhších dielov, kde súštandardné krytky príliš krátke.
  • Dodáva sa v rolke a možno ich narezať na požadovanú dĺžku.
  • Prispôsobujú sa nerovnostiam a sú opakovane použiteľné.
Materiál: Silikón Farba: Červená, Prírodná Skupina SR: SRF0064, SR1088, SRF0065

Hadicové servisné zátky

Hadicové servisné zátky a sa používajú na zapájanie hydraulických hadíc pri údržbe alebo oprave v teréne. Kónický tvar umožňuje jednoduché pripojenie na hadice rôznych veľkostí. Ľahko sa inštaluje jednoduchým zasunutím a otočením.

  • Zabraňujú úniku oleja alebo chemikálií počas údržby a opráv.
  • Ideálne na úkony s hadicami a pevnými trubkami.
  • Nie je potrebné žiadne náradie, jednoducho nastrčte a otočte.
  • Pevné a opakovane použiteľné.
  • Ideálne riešenie na údržbu v teréne.
Materiál: Guma Farba: Žltá Skupina SR: SRF0071

Klipy P

These P Clips, also known as pipe clips, secure wires, pipes, hoses, and other things. These clips are shaped like a ""P"" and give a tight hold by securing the object. At the same time, the smooth interior surface avoids injury to the held item. It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.

It is simple to install; screw it into the surface where the object is fastened. This range offers several mounting holes for various screw sizes. Suitable for various industries and applications, including automotive, electrical, plumbing, and HVAC.

Skupina SR: SR1109

Klzáky - nastaviteľná, hladká základňa

Glides with adjustable, smooth base.

Kolieska pre reštauračné zariadenia

An ideal choice for the food and hospitality industry, these Catering Castors are likely to be used on equipment, such as; hostess trolleys, ovens and other portable cooking equipment, waste bins, kitchen units, storage racks and more. Our range includes tyres made from materials, including; Polyurethane, Stainless Steel and Nylon. An array of load capacities and size options are available to suit your application needs.

Skupina SR: SR5621 ,SR5630

Kolieska pre vysoké teploty

High Temperature Castors are ideal for equipment like bakery oven wheels, as well as in applications where high heats are expected - such as; industrial oven equipment and autoclaves. Plus other applications in need of high temperature resistance. Our range features Bolt Hole, Fixed Plate and Swivel Plate castors. These come in a choice of material and colour options, including Thermoplastic, Stainless Steel and Rubber. Different load capacity and sizes are available.

Kolieska pre zdravotnícke zariadenia

Medical Castors are pivotal in the mobility of equipment in the healthcare sector, whether in hospitals, care homes, laboratories and more. Enter any medical facility and you will find portable equipment, such as; patient monitors and devices, ventilators, beds, medical carts and trolleys, hoists, wheelchairs, and others that all make use of castors and wheels. Our extensive range features different castor types, including; Levina, Linea, Twinwheel, Swivel, Fixed plate and others. These castors are offered in a choice of colours and materials, such as Polyurethane, Zinc Plated Steel and Nylon. A plethora of load capacities and size options are available to suit your application needs.

Skupina SR: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Krytky na ochranu stĺpikov

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Používajú sa na ochranu príslušenstva s BSP a UNF závitom.Vyrobené s malou prírubou.Zvyšujú ochranu pred znečistením a obmedzujú stratu času pri opakovaných úkonoch. Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén Farba: Prírodná, Červená Skupina SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Krytky s prírubou

Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.

Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.

Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.

  • Určené na zakrytie a ochranu závitov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami a vlhkosťou.
  • Používajú sa v automobilovom priemysle a strojárstve.
Materiál: TPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Prírodná Skupina SR: SRCTLTPE, SR1116

Kryty spojky optického vlákna

Kryty spojky optického vlákna zabraňujú vniknutiu vonkajších prvkov, nežiaducich cudzích telies a nečistôt do vlákien a drôtov. Náš sortiment obsahuje protiprachové krytky s kovovou 2,5-palcovou retiazkou. Možnosti materiálov: HDPE, PVC, nehrdzavejúca oceľ a TPE. Farby: čierna, zelená, prírodná, červená a biela.

Káblové priechodky na hranu s membránou

Káblová priechodka umožňuje priechod viacerých káblov a vodičov a zároveň ponúka ochranu pred ostrými hranami. Pomáha udržiavať káble úhľadné a usporiadané. Dostupné v rôznych materiáloch, vrátane: prírodný polyamid 6.6 s triedou ohňovzdornosti UL94 V2 s trvalou pracovnou teplotou 80 C alebo čierny silikónový kaučuk s tvrdosťou 65 Shore A a trvalou pracovnou teplotou 180 C. Všetky rozmery zodpovedajú produktu v namontovanom stave.

Kúpiť krytky skrutiek

Krytky nástrčných skrutiek chránia skrutky s nástrčnou hlavou a zabraňujú poškodeniu spôsobenému koróziou a vniknutím nečistôt. Dodávajú im aj estetický vzhľad. Znáša teploty od -40C až po +150C. Používa sa na automobilové a elektrické účely.Používajú sa na vnútornú stranu UPS boxov, keď vysokonapäťové káble prechádzajú v blízkosti kovových hláv skrutiek.Zakryte a chráňte skrutky s imbusovou hlavou pred prachom a nečistotami a zároveň zabezpečte rýchle a precízne zapracovanie.Používajú sa na spotrebiče, elektrické úkony a v automobilovom priemysle. Materiál: Silikón, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá Skupina SR: SR1628, SR1813

Maskovacia hviezdicová hadica

Maskovacie hviezdicové rúrky majú tvar hviezdy, ktorý je vhodný pre dlhé kolíky a čapy. Vďaka flexibilite sa ľahko vkladá a vyberá. Hodí sa na závitové čapy, rúrky bez závitu a iné nepravidelné tvary.

  • Riešenie na prekrývanie, ideálne na dlhé čapy a kolíky, keď sú krytky príliš krátke.
  • Sú pružné a ľahko sa prispôsobia úzkemu priemeru.
  • Hodia sa na závitové čapy, trubky bez závitu alebo nepravidelné tvary.
Materiál: Silikón Farba: Zelená, Modrá, Biela, Žltá, Červená Skupina SR: SR1051

Maskovacie krytky s prírubou

Maskovacie podložky sú určené ako zátky do otvorov keď sa prevrátia. Chráni pred rozpúšťadlami, abrazívnymi látkami a je vhodný pre teploty do +250 C.Maskovacie krytky s prírubou možno použiť ako ukončovaciu krytku so závitom a bez závitu.Integrovaná podložka maskuje uzemnenie a poskytuje aj ochranu hrán.Dá sa tiež obrátiť a použiť na upchatie otvorov. Materiál: Silikón Farba: Šedá, Prírodná, Purpurová, Žltá, Čierna, Červená, Ružová, Zelená Skupina SR: SR5756

Maskovacie kužele

Maskovacie kužele možno použiť ako zátky alebo uzávery. Vďaka kužeľovitému tvaru sa hodia na rôzne vnútorné a vonkajšie priemery. Dá sa upevniť pomocou háčikov na farby. K dispozícii sú silikónové a EPDM.

  • Univerzálne krycie riešenie, ktoré možno použiť ako uzáver alebo zátku.
  • Kužeľovitý tvar.
  • Špičkové a úsporné možnosti vďaka materiálu.
Materiál: Silikón, EPDM Farba: Purpurová, Červená, Prírodná, Hrdzavá, Čierna, Modrá, Zelená, Hnedá, Žltá Skupina SR: SR1075, SR1091

Maskovacie matice

Maskovacie zváracie matice sú určené na zakrytie a ochranu závitových a nezávitových zváracích matíc. Je vybavený ťahadlom a zubami, ktoré držia niť. Vydrží teploty až do +250C.Matice pre zváranie majú závit a je dôležité, aby sa na závit nenanášal práškový náter alebo povrchová úprava. Náš sortiment maskovacích nastokovacích krytiek je špeciálne navrhnutý na maskovanie prechodných otvorov bez závitu alebo so závitom a je ideálny na maskovanie navarovacích matíc.Uško umožňuje rýchle a jednoduché odmontovanie.Telo zátky má zuby, ktoré zvierajú závit; to zaisťuje pevné uloženie, ktoré udrží maskovaciu zostavu chránenú. Materiál: Silikón Farba: Červená, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SRF0061

Maskovacie vyťahovacie zátky

Maskovacie zátky sa používajú na maskovanie otvorov so závitom a bez závitu a sú odolné voči chemikáliám. Úchyt uľahčuje ich inštaláciu a demontáž a zaisťuje bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje úniku alebo presakovaniu. Opakovane použiteľný materiál umožňuje viacnásobné použitie, čím sa znižuje potreba častej výmeny a minimalizuje sa množstvo odpadu. Cn odoláva teplotám až do 250C.Používajú sa na maskovanie otvorov so závitom či bez neho.Úchyt zjednodušuje montáž a demontáž, umožňuje bezproblémové vkladanie a bezpečné uchytenie.Používajú sa pri práškovom lakovaní, tesnení, montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma Farba: Čierna, Priehľadná, Prírodná, Červená, Šedá, Biela, Purpurová, Zelená, Ružová, Oranžová, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

  • z/zo 4