Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

DIN Kovový Štandardné

 (3 sady výrobkov)


Krídlové pánty so závitovým čapom a závitovou montážnou vložkou

The Leaf Hinges with Male Threaded Inserts are a flat leaf best suited for flush mounted doors. This range also referred as Surface Mount Hinges or Stand Off Hinges comes in various materials and stud sizes to provide a solution to most applications.

Skupina SR: SR5330

Krídlové pánty zapustené

Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available. 

Skupina SR: SR5506 ,SR5562

Krídlové závesy - skrutka a čap

Táto kolekcia ploché pánty má dizajn v štýle listu, ktorý poskytuje veľkú kontaktnú plochu pre zvýšenú stabilitu a rozloženie zaťaženia. Na rozdiel od typických pántov sa na zabezpečenie jednoduchého a bezpečného upevnenia na dverách, paneloch a krytoch používa systém upevnenia pomocou skrutiek a kolíkov.

Skrutka poskytuje bezpečné pripojenie, zatiaľ čo kolík pridáva zosilnenie, čo z nich robí vynikajúce riešenie pre aplikácie vyžadujúce pravidelné používanie a dlhodobú spoľahlivosť.

Bežne sa používa v ťažkých dverách, krytoch strojov, prístupových paneloch a automobilových zostavách.

  • Odoláva náročným prevádzkovým podmienkam generátorov.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ, Zliatina zinku, Polyamid, Tlakovo liaty zinok, PA Farba: Oceľ, Strieborná farba, Čierna, Pochrómované Skupina SR: SR4599, SR5506, SR5507