Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyuretán Lepiace tesnenie

 (1 sada výrobkov)


Penový tesniaci profil EMI

EMI Gasketing made from polyurethane foam covered in nickel-copper tape. With clip-on profiles, these gaskets offer edge protection and sealing. Used on metal sheets, they offer protection from vibrations, ingress of humidity, and dirt. They provide an additional seal to enclosure boxes.

  • Reduces radiated emissions from boxes and enclosures
  • Wide bandwidth response 0.1-180 GHz
  • High noise reducing characteristics 80-90dB
  • Low Resistivity 0.8 Ω-cm
  • UL94 V-0 flame rated
  • Adhesive base for simple installation
  • One pack consists of five 1 metre gaskets.