Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Štvorcové Matice

 (2 sady výrobkov)


Priechodkové spojky

Grommet Nuts are intended to provide a reliable and durable fastening solution. The nut features a flanged base with a central hole that fits over a grommet. It is designed to snap into a pre-punched square hole and is used with a screw to connect numerous panels. The grommet serves as reinforcement, evenly dispersing the load and preventing the nut from pushing through or harming the surrounding material.

It is simple to install and remove by simply inserting it. Once in the hole, the grommet stretches and holds the material, ensuring a snug fit without using extra equipment. They also offer exceptional resistance to vibration and loosening. Used in various applications, including HVAC, automotive, electronics, and industrial.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Štvorcové matice

V tomto sortimente, ktorý sa používa s vodiacimi skrutkami, nájdete širokú škálu štvorcových matíc v závislosti od vašich potrieb: štvorcové bronzové matice s upevňovacími otvormi, štvorcové mosadzné matice, štvorcové oceľové matice a štvorcové oceľové matice s upevňovacími otvormi.

  • Štvorcové bronzové matice s priechodnými otvormi sa používajú, keď je potrebné bezpečné a robustné spojenie. Poskytujú stabilitu a pevnosť, sú vhodné pre aplikácie so stredným zaťažením. Majú priechodné otvory vhodné pre skrutky s vypuklou hlavou.
  • Štvorcová mosadzná matica sa používa v aplikáciách, kde sa vyžaduje pomerne malé zaťaženie. Je pevná a odolná voči korózii, vlhkosti a iným faktorom.
  • Štvorcové oceľové matice sa používajú v aplikáciách, ktoré vyžadujú nízke rýchlosti otáčania, manuálne ovládanie, upínanie alebo zaisťovanie.
  • Štvorcové oceľové matice s otvormi sa používajú pre aplikácie s nízkymi otáčkami, ručným ovládaním a funkciami uzamykania. Majú priechodné otvory vhodné pre skrutky s vypuklou hlavou.

Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Dostupné ako štandardné štvorcové matice s pravostranným aj s ľavostranným závitom.

Upozornenie: Kontaktné povrchy oceľ - oceľ sú nevhodné pre motorizovaný pohyb.V tomto sortimente nájdete: štvorcové bronzové matice s upevňovacími otvormi, štvorcové mosadzné matice, štvorcové oceľové matice a štvorcové oceľové matice s upevňovacími otvormi.
  • Používa sa v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia.
  • Dostupné ako štandardné štvorcové matice s pravostranným aj s ľavostranným závitom.
Materiál: Oceľ, Bronzová, Mosadz Skupina SR: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335