Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyamid Prispôsobiteľné

 (2 sady výrobkov)


Otvorené / zatvorené univerzálne káblové púzdra

Otvorené puzdrá, ktoré sú univerzálne, sú konštruované na ľahké zasunutie. To im umožňuje ľahko zapadnúť na miesto pri bežnej hrúbke panelov. Delená konštrukcia umožňuje bočný vstup vopred namontovaných šnúr, káblov alebo hadíc, ktorých segmenty sú väčšie ako vnútorný priemer puzdier, ako napríklad konektory.

Ponúkajú ideálnu ochranu drôtov, káblov a hadíc pred neopracovanými ostrými hranami. Otvorené prevedenie umožňuje montáž do otvorov s káblovým zväzkom. Môžu byť prispôsobené pre rôzne priemery a tvary. Jednoduchá inštalácia zatlačením prstom, takže na inštaláciu sa nevyžadujú žiadne nástroje.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: Čierna
  • Trieda horľavosti UL94 V2

Univerzálne káblové púzdra

Univerzálne puzdrá určené na ochranu drôtov, káblov, hadíc a iných predmetov nepravidelného tvaru pred ostrými, neopracovanými hranami panelov.

Puzdro pomáha absorbovať nárazy a vibrácie a má izolačné vlastnosti. Sieťka alebo lamelová záklopka na priemere puzdra sa prispôsobia pre rôzne veľkosti a zároveň poskytujú čistý konečný vzhľad.

Inštalácia je jednoduchá a rýchla – jednoducho zatlačte prstom, aby sa puzdro zaistilo. Nie sú potrebné žiadne nástroje.

  • Materiály: teplotne stabilný polyamid 6.6 alebo polyamid 6.6
  • Farby: čierna a biela
  • Trieda horľavosti UL94 V2