Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

DIN Permanentné Polyoxymetylén

 (1 sada výrobkov)


Ploché podložky – plastové

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • It is used to insulate fastener assembly from electricity and moisture.
  • It resist corrosion, abrasion and most chemicals.
  • It ensures a secure and stable connection, and reduces risk.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR: