Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polypropylén Závit UNC

 (2 sady výrobkov)


Ochranné zátky so závitom - závity UNF

Závitové ochranné zátky určené na použitie na závitoch UNF. Chráňte závity a príslušenstvo pred poškodením a kontamináciou počas výroby, skladovania a prepravy. Vďaka menšiemu počtu závitov umožňujú rýchlu aplikáciu.

  • Majú menej závitových tvarov na rýchlejší úkon a možno ich namontovať alebo demontovať rukou, šesťhranným kľúčom alebo skrutkovačom/šrobovákom.
  • Sú kompatibilné so štandardnými NS a NF závitmi 1. 2. a 3. triedy.
  • Používajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických, pneumatických a všeobecných strojárskych.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén HD Farba: Červená, Žltá Skupina SR: SR1077, SRF0029

Zátky so zavitom UNF

Závitové O-krúžky sú určené na použitie na závitoch UNF. Poskytuje vodotesné tesnenie so stlačeným okrajom príruby a voliteľným O-krúžkom. Zabezpečuje vynikajúcu prevenciu netesností hydraulických závitov. Ideálne pre ploché hydraulické armatúry. Vydrží teploty od -40F do 230F (-40C až 110C).

  • O-krúžok so závitom zabraňuje prenikaniu nečistôt do otvoru, ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť.
  • Vydržia teploty v rozsahu od -40 F do 230 F | -40 C do 110 C.
  • Často sa používa na hydraulické spojky s plochým čelom.
Materiál: PP Farba: Žltá, Čierna Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-0, Skupina SR: SR5762