Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polypropylén

 (48 sady výrobkov)


Nastaviteľné nožičky - nečlenené

Stud Mount Leveling Feet with a Plastic Swivel Base adjusts to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.

Nastaviteľné nožičky - štandardné, nečlenené

Adjustable Feet - Standard/Non Articulating with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.

Skupina SR: SR5439

Guľaté rukoväte bez závitu

Ball Knobs come in a wide selection of diameters and molded-in inserts. The applications and industries cover lawn mowers, exercise equipment, machinery, valves, spigots, levers and many more. Ball knobs are an esthetic and ergonomic option for controlling, clamping and shifting operations.

Skupina SR: SR1535 ,SRN0000

Chrániče prírubových otvorov na skrutky

Disky chrániča príruby sa jednoducho nasadzujú. Disk má štyri vopred vyrazené otvory, cez ktoré sa môžu jednoducho prevliecť viazacie a sťahovacie pásky pre bezpečné uchytenie. V prípade potreby sa môžu použiť aj ďalšie upevňovacie prvky ako upínacia zátka, kolíky a podložky.

Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu tesniaceho povrchu celého čela príruby. Majú špeciálnu konštrukciu s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru otvoru pre skrutky príruby a rozstupovej kružnici skrutky.

Široký sortiment zahŕňa množstvo rozmerov a rôznych hodnôt menovitého tlaku. Zahŕňa varianty, ktoré sú vhodné pre príruby DIN podľa DN 10 až DN 600 – tlakové triedy PN 6, 10, 16, 15 a 40 a príruby ANSI 1/2 až 32 palcov – tlakové triedy 150, 300, 600 a 900 libier (lb).

  • Diskové chrániče prírub sa ľahko nasadzujú. Jednoducho sa pripevnia pomocou sťahovacích pások a v prípade potreby pomocou ďalších upevňovacích prvkov, ako sú upínacie zátky, kolíky a podložky.
  • Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu celého tesniaceho povrchu odkrytého prírubami.
  • Majú špeciálny dizajn s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru príruby a obvodu skrutky.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiál: PP Farba: Čierna Skupina SR: SR1172

Kolíkové plomby

High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.

  • Vysokobezpečnostné tesnenie skrutiek a čapov, ktoré je ideálne na ochranu dovozného a vývozného tovaru na domácom aj medzinárodnom trhu. Typické zariadenia zahŕňajú: prepravné kontajnery, nákladné kontajnery, nákladné autá, dvere prívesných vozidiel a nákladnú železničnú dopravu.
  • Má 18 mm vložku a čapovú hlavu, ktorá tesnenie zapojené na západke zariadenia drží, keď je plastová krytka úmyselne alebo náhodne odstránená.
  • Podľa normy ISO 17712: 2013 a C-TPAT (len verzia s potiahnutým čapom).
Materiál: ABS, PP, Oceľ Farba: Žltá, Modrá, Biela, Oranžová, Červená, Zelená Skupina SR: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Káblový kanálik

Cable Duct is a versatile cable management product. With both adhesive and screw mounting options available there is added flexibility in the application.

Skupina SR: SR1732

Lankové plomby - kovové telo

Cable Seals with a Metal Body are designed for long-term security and are used worldwide to protect goods during import and export. The steel cable can only be removed using a tool (sold separately) and unravels when cut to prevent reuse. Compliant with ISO17712:2023 and C-TPAT.

  • Naše kovové lankové plomby možno používať na celom svete na zabezpečenie tovaru počas dovozu a vývozu. Typické použitie zahŕňa prepravné kontajnery, nákladné kontajnery, železničný náklad, nákladné vozidlá a prívesy.
  • Oceľové lanko možno odstrániť iba pomocou nástroja.
  • Podľa normy ISO17712: 2023 a C-TPAT s priemerom lanka 3,5 mm a viac.
Materiál: PP Farba: Čierna, Modrá, Červená, Bronzová Skupina SR: SRH0017, SRAluLock

Súvislé závesy - plastové

Continuous plastic hinges are available which can be fixed with rivets, screws, nails or clamps. They have a strong chemical resistance to oil, solvents and sea water and a tensile resistance of 180N/cm. They boast a wide temperature range and are supplied in 15.25 rolls with 3 different colour options available

Chrániče rohov

Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.

  • Používajú sa na zakrytie ostrých alebo chúlostivých rohov pred poškodením počas prepravy a skladovania.
  • Jednoducho sa montujú a odstraňujú zatlačením.
  • Bežne sa používajú v priemyselných, obchodných a obytných priestoroch.
Materiál: Polyetylén LD, PP Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1041

Protiplechy

Our range of counter plates are ideal for those catches which do not have counterplates supplied as standard or for when extra counter plates are required

Krytky na podložkách

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

  • Sú určené na ochranu hláv skrutiek a ideálne na dekoratívne účely.
  • Zacvaknú sa na miesto, chránia pred nečistotami a vlhkosťou.
  • Používajú sa v medicíne a priemysle.
Materiál: Polyetylén HD, Mosadz, PA66, PA, Polyetylén LD Farba: Žltá, Strieborná farba, Prírodná, Čierna, Šedá, Béžová, Biela, Hnedá, Zelená, Modrá, Fialová, Červená, Ružová Skupina SR: SR1811, SR1889

Diamantové vrúbkované gombíky - závitová vložka / závitový čap

Diamond Knurled Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto threaded applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Chrániče hrán

Edge Protectors are designed to protect plastic strapping and exposed corners, and helps to enhance stacking strength. Absorb shocks and distributes force evenly, ensuring better protection.

  • Používajú sa na ochranu plastových líšt a ostrých rohov.
  • Slúžia ako tlmič, absorbujú nárazy a ich silu rovnomerne rozkladajú po celej svojej dĺžke.
  • Bežne sa využívajú v priemysle, obchodoch a v priestoroch s elektronickou.
Materiál: Polyetylén LD, LLDPE, PP, Polyetylén HD, PVC, EPDM, PVC Farba: Čierna, Prírodná, Biela, Šedá Skupina SR: SR1042, SR1177, SR5558

Diely pre organizéry zvarov optických vlákien

Fibre Splice Trays are stackable to any number, and inter-tray fibre routing is possible through slots along one of the long sides of the tray. Colour coded hinges indicate side of tray to open from. Lid, trays, and hinges are sold separately or in a kit. Flame resistance; UL94 V0 and UL94 HB.

Skupina SR: SROFST

Plomby s pevnou dĺžkou - plastové

Plastic Fixed Length Seals offers an easy and cost-effective way to deter theft and provide evidence of tampering or breaches. Ideal for securing truck and container doors. Available in several types, including InnoLock, OctoLock and TwinLock.

  • Úsporné zapečatenie s pevnou dĺžkou. Ideálne na zabezpečenie dverí nákladných vozidiel akontajnerov.
  • K dispozícii tri typy vrátane prevedenia z plastu.
  • Jednoduché použitie.
Materiál: , Polypropylén Farba: Modrá, Biela, Žltá, Červená, Oranžová, Zelená Skupina SR: SRH0025, SRH0024, SRH0023

Ploché podložky – plastové

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • It is used to insulate fastener assembly from electricity and moisture.
  • It resist corrosion, abrasion and most chemicals.
  • It ensures a secure and stable connection, and reduces risk.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:

Zátka absorbujúca tekutiny

These Fluid Absorption Plugs are meant to reduce fluid excess residue by absorbing and holding fluids, preventing leak damage and contamination from entering the application, such as water, oil, substances with intrinsic chemical resistance, and fuel.

They are safer, simpler, and cleaner than traditional plugs since they leave no residue in the thread or hole. They are appropriate for metric and imperial threads and simple boreholes.

Its unique design enables rapid and easy installation and removal, saving money and time. Used in industries such as automotive, chemical, and environmental. They are commonly used in areas where the potential for fluid leaks or spills exists, such as around machinery, storage tanks, or transportation containers.

Skupina SR: SR1004

Nábytkové a kancelárske kolieska

These aestically pleasing castors are a great option for equipment typically found in offices and other commercial premises. Our range of Furniture & Office Castors can be applied to desk chairs, pedastals, storage trolleys, meeting tables and more. The materials offered in this range include; Rubber, Nylon, Zinc Plated Steel and more. A variety of type options are available to suit your requirments, including; Spherical, Twinwheel, Bolt Hole, Spoke Wheel, Knurled Stem and others. Our range is available in varying load capacity and size options.

Skupina SR: SR5769 ,SR1547

Zátky na ochranu závesu a ložiska - zatvorené

This Protection Plug provides robust protection. It helps prevent dirt and dampness from entering hinge-bearings and swivel joints.

  • Provided in a Closed format
  • Material: Polypropylene (PP)
  • Colour: Grey
  • Temperature: Minimum -10 up to Maximum +110 Degrees Celsius


Skupina SR: SRF0007

Zátky na ochranu závesu a ložiska - otvorené

This Protection Plug provides robust protection. It helps prevent dirt and dampness from entering hinge-bearings and swivel joints.

The profile has an open centre that provides the opportunity to suspend the part during storage and painting.

  • Provided in an Opened format
  • Material: Low-Density Polyethylene (LDPE)
  • Colour: Yellow
  • Temperature: Minimum -30 up to Maximum +50 Degrees Celsius


Skupina SR: SRF0008

Strojové skrutky s valcovou hlavou s drážkou

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Kolieska pre zdravotnícke zariadenia

Medical Castors are pivotal in the mobility of equipment in the healthcare sector, whether in hospitals, care homes, laboratories and more. Enter any medical facility and you will find portable equipment, such as; patient monitors and devices, ventilators, beds, medical carts and trolleys, hoists, wheelchairs, and others that all make use of castors and wheels. Our extensive range features different castor types, including; Levina, Linea, Twinwheel, Swivel, Fixed plate and others. These castors are offered in a choice of colours and materials, such as Polyurethane, Zinc Plated Steel and Nylon. A plethora of load capacities and size options are available to suit your application needs.

Skupina SR: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Montovateľné guličkové viazacie a sťahovacie pásky

Guličkové sťahovacie pásky umožňujú jednoduchú inštaláciu a uvoľnenie kábla a zároveň zabraňujú jeho zošmyknutiu. Pásky s montážnou príchytkou umožňujú jednoduché a pevné upevnenie do panela.

Madlá - oblúkové, plastové

Arch Shape Pull Handles are lightweight and provide a clean finish. This range of handles includes many different sizes and styles to suit a wide range of applications including; electrical and machining, cabinet making, and others. As well as serving a host of sectors, such as; hospitality, health care, transport services, manufacturing and more.

The range features ergonomic options and options that are more geared toward heavy duty applications, like machine applications. The many styles and forms of these pull handles benefit from a wealth of properties such as; impact resistance, stability, weather and UV resistance - this means the range is highly flexible and versatile in not only how they are used, but also in where.

  • Material: PA, Nylon, Reinforced Polyamide Based Technopolymer
  • Colour: Black, Orange, Grey, Green, Yellow, Blue, Red, White
  • Front and Rear mounting options
.

Skupina SR: SR5587, SR5586

Plomby zaťahovacie - so zúbkovaným pásikom

These all-plastic Pull-Tight Seals provide tamper-evidence and theft prevention. The range includes PrimeLock, LightLock, AceLock and SentryLock. Each designed for tool-free installation and offering different break strengths.

  • Sortiment zaťahovacích plômb z plastu so zúbkovanou páskou, ideálne na uchopenie klzkých materiálov.
  • Odhaľuje dôkazy o neoprávnenej manipulácii alebo porušení.
  • Používa sa na ľahkú identifikáciu údajov o doručení pre väčšiu efektívnosť.
Materiál: PP, , Polypropylén Farba: Modrá, Červená, Zelená, Žltá, Biela, Oranžová Skupina SR: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033

  • z/zo 2