Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Guma Nasadzovacie Príslušenstvo k optickým vláknam

 (2 sady výrobkov)


Kryty spojky optického vlákna

Kryty spojky optického vlákna zabraňujú vniknutiu vonkajších prvkov, nežiaducich cudzích telies a nečistôt do vlákien a drôtov. Náš sortiment obsahuje protiprachové krytky s kovovou 2,5-palcovou retiazkou. Možnosti materiálov: HDPE, PVC, nehrdzavejúca oceľ a TPE. Farby: čierna, zelená, prírodná, červená a biela.

Protiprachová krytka s prírubou

Ferrule Dust Caps provide environmental protection for 2.5mm ferrules. The flexible Black Thermoplastic Elastomer (TPE) material is RoHS compliant. This material is durable and provides a snug fit.