Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Návleky na hadice Ručné kľuky

 (4 sady výrobkov)


Fixed Crank Handles

Ochranné návleky na hadice

Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.

  • Vynikajúca ochrana voči oderu.
  • Jednoduchá montáž.
  • Ideálne na konektory, spojky, spoje, káble a hadice.
Materiál: 1050 balistický polyamid, PA, PES, PO Farba: Čierna Skupina SR: SR1080, , SR1108

Ochranné návleky na hadice - schválené z hľadiska bezpečnosti v baniach

Hose Protection Sleeves that are Mining Safety approved. Durable coatings are approved to protect hoses against heat, abrasion and bursts. Can withstand temperatures ranging from -40C up to +130C. The US Mine Safety and Health Administration (MSHA) has approved this product. Effective in minimising a concentrated stream of pinhole leaks, while maintaining high burst resistance.

  • Produkt schválený Americkým úradom pre bezpečnosť a ochranu zdravia v baníctve (MSHA)
  • Vysokoodolné voči oderu a roztrhnutiu.
  • Teplotná odolnosť: -40 C až 130 C.
  • Môžete si ich dať označiť logom vašej firmy a údajmi o čísle dielu.
  • Štandardná dĺžka kotúča: 50 metrov.
Materiál: Polyester, Polyamid Farba: Čierna Skupina SR: , SR1082

Retractable Crank Handles