Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Oceľ Šesťhranná hlava Skrutky

 (3 sady výrobkov)


Skrutky so šesťhrannou hlavou - kovové

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of metal to provide strength, hardness, corrosion resistance, and temperature resistance.

It is used to secure metal parts that must withstand heavy loads, vibrations, or other stresses. Used in various applications, including machinery construction, electrical equipment and automotive.

  • Material: SS, MS
  • Colour: Natural
  • DIN Rated

Odsadené svorníky - šesťhranná hlava

Tieto odsadené svorníky, známe aj ako odsadené skrutky, sú typ upevňovacieho prvku s hladkým odsadením medzi hlavou a závitovou časťou skrutky. Odsadená časť je opracovaná s presnou toleranciou pre polohovacie, upevňovacie alebo otáčacie diely.

Znižujú sústredenie namáhania a pravdepodobnosť poškodenia alebo zlyhania. Sú tiež pevné, odolné voči korózii a nemagnetické. Odolávajú veľkému zaťaženiu, vibráciám a náročnému prostrediu.

Šesťhranná hlava ponúka pohodlné a stabilné uchopenie na uťahovanie a povoľovanie svorníka. Šesťhranný tvar hlavy umožňuje jednoduché aplikovanie krútiaceho momentu pomocou kľúča alebo nástrčky pre tesné a pevné spojenie. Široko sa používajú v rôznych odvetviach vrátane automobilového sektora, priemyslu, elektroniky a stavebníctva.

  • Táto odsadená časť je opracovaná s presnou toleranciou pre polohovacie, upevňovacie alebo otáčacie diely.
  • Šesťhranná hlava ponúka pohodlné a stabilné uchopenie na uťahovanie a povoľovanie svorníka.
  • Sú pevné, odolné voči korózii a nemagnetické.
  • Odolávajú veľkému zaťaženiu, vibráciám a náročnému prostrediu.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Oceľ Skupina SR: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Odsadené skrutky - hlava s vnútorným šesťhranom

Tieto odsadené skrutky, tiež známe ako odsadené svorníky, sú typ upevňovacieho prvku s valcovitým odsadením, ktoré oddeľuje hlavu skrutky od jej závitovej časti. Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.

Odsadené skrutky sú užitočné v situáciách, ktoré vyžadujú montážny čap, hmoždinku, kĺbový spoj, hriadeľ alebo posuvný pohyb. Sú trochu magnetické, pevné a odolné voči korózii, ale nie vo veľmi náročných podmienkach.

Tento sortiment odsadených skrutiek má hlavu s vnútorným šesťhranom, čo umožňuje ich ľahké utiahnutie alebo uvoľnenie pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča. Nemajú hladkú hlavu, čo pomáha pri uchopení. Tieto skrutky sú vhodné pre elektroniku, strojárstvo a automobilový priemysel.

  • Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.
  • Jednoduché utiahnutie alebo uvoľnenie pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča.
  • Sú trochu magnetické, pevné a odolné voči korózii.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Čierna oceľ Skupina SR: SRP0137, SRP0136