Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Špirálové chráničky

 (2 sady výrobkov)


Špirálový ochranný kryt na hadice

Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

  • Zvyšuje životnosť hadíc
  • Znižuje náklady na opravy, prestoje a pracovné úrazy obsluhy.
  • Maximálna odolnosť proti oderu a roztrhnutiu.
  • V spojení s ochranným puzdrom poskytujú prvotriednu ochranu.
Materiál: Polyetylén HD, PP Farba: Žltá, Čierna Skupina SR: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Špirálové ochranné kryty na hadice - schválené z hľadiska bezpečnosti v baniach

Spiral-wrapped Hose Protectors for mining safety. Flame retardant and anti-static properties are approved, making it ideal for subterranean applications. Designed to protect hydraulic, pneumatic, and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

  • Testované a schválené v súlade s bývalou špecifikáciou British Coal 182:1986, ktorá spĺňa požiadavky schémy pre nekovové materiály na použitie v podzemí.
  • Testované a schválené Laboratórium banskej bezpečnosti oddelením nerastných surovín (Mine Safety Laboratory Department of Mineral Resources), spĺňa NSW až AS2660 FRAS – 1991
  • Medzinárodná norma ISO 6805.
  • Patenty platia pre: Austrália 747837, Nemecko 69912586.3-08, Taliansko a Spojené kráľovstvo 1062456, Spojené štáty 6286557
  • Obsahujú spomaľovače horenia a sú antistatické.
Materiál: Polyetylén HD Farba: Šedá Skupina SR: SR1081