V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(2 sady výrobkov)
Display grips have internal teeth to hold print materials securely for marketing and other displays, but the tag is not included. The flexible material has the capacity to accommodate varying print thicknesses. It features a T-shape design and helps to organise items as well as secure them.
Display Holders are available with or without an adhesive base to hold print materials for marketing and other displays effectively. It is easy to install and remove, as well as being durable and long-lasting. It is designed to hold brochures, flyers, and promotional materials. Keeping them organised and displayed beautifully.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku