Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nehrdzavejúca oceľ Strmeňové spoje a vidlicové čapy

 (5 sady výrobkov)


Vidlicové čapy

Stainless Steel Assembly pins made for use with Clevis Fasteners.

Strmeňové spoje s čapom

Tieto strmeňové spoje s čapom sú spojka, v ktorej protikusy zapadajú medzi vidlice a sú zaistené v polohe strmeňovými spojmi. Fungujú ako spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi na uľahčenie trakčného alebo lineárneho tlačného pohybu.

Vidlicový čap drží závlačka a podložka, aby sa zabránilo jeho uvoľneniu. To zaisťuje stabilitu a integritu spoja aj pri veľkom zaťažení a namáhaní. V prípade potreby je možné vytiahnutím závlačky spoj rozobrať kvôli údržbe. To umožňuje kontrolu, mazanie alebo výmenu komponentov pre nepretržitý výkon a životnosť spoja.

Ľahko sa inštalujú a nastavujú pomocou štandardného závitu. Najčastejšie sa používajú ako spojka na konci vzduchových valcov alebo na každom konci napínadla alebo drôteného lana na napínanie. Napriek tomu ich možno nájsť aj v rôznych iných sektoroch a aplikáciách, ako je automobilový priemysel, stavebníctvo a výroba.

  • Spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi na uľahčenie trakčného alebo lineárneho tlačného pohybu.
  • Drží ho závlačka a podložka, aby sa zabránilo jeho uvoľneniu.
  • Používajú sa ako spojka na konci vzduchových valcov alebo na každom konci napínadla alebo drôteného lana na napínanie.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Oceľ Skupina SR: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Vidlicové čapy

Tieto vidlicové čapy sú valcovité kolíky s plochou hlavou na jednom konci. Sú určené na zasunutie do otvorov strmeňového spoja, čím sa vytvorí otočné spojenie, ktoré umožňuje otáčavý pohyb a nastavenie.

Majú výnimočnú pevnosť, stabilitu a odolnosť proti korózii. Ich valcovitý dizajn umožňuje jednoduché vloženie do otvorov a otáčanie protikusu. Plochá hlava zároveň poskytuje doraz pri inštalácii.

Ich dizajn umožňuje rýchlu a jednoduchú demontáž, úpravu alebo výmenu čapu podľa potreby. Používané v automobilovom priemysle, výrobe a stavebníctve pre riadiace spojovacie prvky, závesné systémy a ovládacie mechanizmy.

  • Vytvárajú otočný spoj, ktorý umožňuje otáčanie a nastavenie.
  • Majú výnimočnú pevnosť, stabilitu a odolnosť proti korózii.
  • Ich valcovitý dizajn umožňuje jednoduché vloženie do otvorov a otáčanie protikusu.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Igumid G, Oceľ Skupina SR: SRR3454, SRR3453, SRR3450

Protikusy pre strmeňové spoje

Tieto protikusy pre strmeňové spoje sú určené na spojenie so strmeňovým spojom, čo umožňuje hladký a kontrolovaný pohyb. Zapadnú medzi naše strmeňové spoje a poskytujú spojenie tam, kde sa vyžaduje uhlové odsadenie.

Vynikajúce prispôsobenie protikusu poskytuje tesné a pevné spojenie so strmeňovým spojom, čo zaisťuje stabilitu, spoľahlivosť a optimálny prenos zaťaženia. Hladká povrchová úprava protikusu znižuje trenie a opotrebovanie medzi protikusmi, čo prispieva k celkovej dlhej životnosti a účinnosti spoja.

Spoľahlivým a bezpečným spojením zaisťujú, že zostanú zarovnané a spojené pri premenlivom zaťažení a podmienkach. Veľkosť závitu je navrhnutá tak, aby zodpovedala strmeňovému spoju, čo zjednodušuje inštaláciu a odstránenie. Používané v rôznych aplikáciách pre riadiace spojovacie prvky, závesné systémy a ovládacie mechanizmy v automobilovom priemysle, výrobe a stavebníctve.

  • Zapadnú medzi naše strmeňové spoje a poskytujú spojenie tam, kde sa vyžaduje uhlové odsadenie.
  • Veľkosť závitu je navrhnutá tak, aby zodpovedala strmeňovému spoju, čo zjednodušuje inštaláciu a odstránenie.
  • Hladká povrchová úprava protikusu znižuje trenie a opotrebovanie, čo prispieva k dlhej životnosti a účinnosti spoja.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Skupina SR: SRR3427, SRR3426, SRR3421, SRR3420

Nerezové svorky Circlip

Tieto nerezové svorky Circlip v tvare C sa používajú na pripevnenie a bezpečné uchopenie ložísk, ozubených kolies a iných komponentov na hriadele alebo do otvorov.

Majú dobrú odolnosť proti korózii, trvácnosť a pevnosť, vďaka čomu sú vhodné na použitie pri náročných nastaveniach alebo výskyte vlhkosti alebo chemikálií.

Ľahká montáž a demontáž, čím uľahčujú a zefektívňujú montáž a údržbu. Bežne sa používajú v automobilovom sektore, priemysle a výrobe.

  • Pripevňujú a uchopujú ložiská, ozubené kolesá a iné komponenty na hriadele alebo do otvorov.
  • Vhodné na použitie pri náročných nastaveniach alebo výskyte vlhkosti alebo chemikálií.
  • Používajú sa v automobilovom sektore, priemysle a vo výrobe.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRR3447