V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(184 sady výrobkov)
The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.
These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.
Anu-Lok valcová hlava a upínacie skrutky sú určené na to, aby ponúkali bezpečné pripevnenie odolné voči vibráciám, pričom zostávajú trvalo pripojené. Má dizajn hlavy s uzáverom, ktorý umožňuje jednoduchú aplikáciu krútiaceho momentu pomocou nástrojov, ako sú šesťhranné kľúč Anu-Lok 180 (AnuLok) je opakovane použiteľná polyamidová náplasť, ktorá funguje ako polyamidová matica. Počas inštalácie sa polyamidová záplata stiahne, aby vyplnila medzeru v závitoch.
Špecializovaný retenčný mechanizmus zabraňuje úplnému oddeleniu od zostavy v dôsledku vibrácií alebo mechanického namáhania, pričom umožňuje opakované upevňovanie a uvoľňovanie. Táto funkcia je užitočná v aplikáciách vyžadujúcich údržbu alebo pravidelný prístup. Aplikácie zahŕňajú elektronické kryty, ochranné prvky strojov a konštrukčné komponenty.
Poznámka: Tieto skrutky majú stopku so zmenšeným priemerom a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre ekvivalentnú skrutku do stroja veľkosti d1.
Anu-Lok Cap Head Seal Screws have a cap head design for better torque control and feature a built-in sealing mechanism that is designed for holding a gas-tight seal. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.
These screws utilize Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
With a hexagonal socket head, they can be easily tightened or loosened using an hexagonal wrench or key.
Side Hinges offer a rotational angle of 180 degrees. Types 1 and 2 are high resistance hinges for medium and heavy door panels. They also offer high security and are assembled using the special screws provided. Type 3 is a lower cost lower security alternative
Fully threaded studs and rods are ideal for applications where a screw head is not needed or space is precious. Fastening completely into material, they can be threaded right down into the application.
Skupina SR: SR1985
Clevis Pins with Thread are a specialised type of fastener used in mechanical assemblies, providing a secure yet detachable connection between components.
Unlike standard clevis pins, which are held together by a hole and a cotter pin, a threaded clevis pin has external threading on one or both ends, and this allows fastening with a nut or other fastener mechanism.
The threaded design enhances a more permanent installation and prevents unintentional disengagement. This makes these pins ideal for applications that require greater security and stability.
Tieto dištančné rozpery sa používajú na premostenie medzier v aplikáciách s nedostatočným nastavením výšky. Ponúkajú vhodnú vôľu a zarovnanie pre komponenty, ktoré nemusia byť úplne kolmé alebo rovnobežné.
Zlepšením výkonu, spoľahlivosti a životnosti aplikácie vytvárajú medzeru alebo vzdialenosť. Napomáhajú rovnomernému rozloženiu zaťaženia a tlakov, znižujú možnosť koncentrácie napätia alebo predčasného opotrebovania, sú nevyhnutné v aplikáciách zahŕňajúcich vibrácie alebo pohyb.
Ľahko sa inštalujú a často sa používajú v aplikáciách s veľkým zaťažením, ako je automobilový priemysel, priemyselné stroje a elektrické zariadenia.
Tieto dištančné rozpery sú navrhnuté na použitie s jednodotykovými spojovacími prvkami. Prispôsobujú dĺžku závitu jednodotykového spojovacieho prvku rôznym dĺžkam závitu na montážnych paneloch rôznych hrúbok.
Umožňujú pohyb komponentov a znižujú silu potrebnú na nasadenie spojovacieho prvku. Môžu tiež poskytovať ochranu alebo izoláciu medzi kusmi, ktoré sa môžu počas prevádzky dostať do kontaktu, čím sa zabráni poškodeniu, oderu alebo elektrickej vodivosti.
Vďaka svojmu valcovému tvaru sa ľahko montujú a demontujú, fungujú ako tlmič vibrácií. Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového priemyslu, elektronických systémov, strojov a stavebníctva.
Užitočná dvojcestná spojovacia svorka, ktorá má vstupné body pre dve trubice. K dispozícii je nerezová oceľ alebo hliník. Kompatibilné na použitie s viacerými veľkosťami otvorov.Obsahuje vstupné body pre dve kruhové konštrukčné rúrky.K dispozícii je sivá alebo čierna farba.Podpora viacerých veľkostí otvorov.K dispozícii sú dva materiály: hliník a oceľ. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Hliník Farba: Prírodná, Čierna Skupina SR:
Tieto dvojité univerzálne kĺby s nevŕtanými plnými zakončeniami sú mechanické komponenty, ktoré sa používajú, keď sa vyžadujú výrazné uhly ohybu alebo keď sú dva hriadele navzájom posunuté. Vďaka svojmu odlišnému tvaru sú vhodné pre náročné aplikácie vyžadujúce vysoký krútiaci moment, odolnosť proti opotrebovaniu a schopnosť zvládať výrazné uhly vychýlenia.
Sú určené na to, aby zvládali enormné zaťaženie a poskytovali dlhotrvajúci výkon v náročných pracovných prostrediach. Majú maximálnu rýchlosť pohybu 1000 ot./min. pre kĺby guľového ložiska.
Môžu sa ohýbať až o 45 na kĺb, majú presný, tichý a hladký pohyb. Možno ich inštalovať a odstraňovať z aplikácie pomocou vhodných nástrojov. Medzi typické aplikácie patria priemyselné stroje a dopravníkové systémy.
Tieto expanzné čapy XYZ, známe aj ako závitové expanzné spojovacie prvky, majú jedinečný dizajn, ktorý umožňuje presné umiestnenie a opakovateľnosť a poskytuje vysoký prídržný tlak na zaistenie predmetov s vnútorným priemerom.
Vršok čapu je mierne skosený na zlepšenie kontaktu línie v montážnom otvore a poskytuje dostatočný priestor počas nakladania a vykladania obrobku. Konštrukcia so závitom taktiež umožňuje ich ľahké vloženie do predvŕtaných otvorov. Umožňujú riadiť rozpínanie čapov, výsledkom čoho je bezpečné riešenie.
Vkladajú sa cez vyvŕtaný a vystružený otvor pre presné polohovanie alebo sa vkladajú do zosilneného vrtného puzdra pre väčšiu silu upevnenia a odolnosť proti opotrebeniu. Po inštalácii sa roztiahnu a vytvoria tesné a bezpečné uchytenie. Poskytujú cenovo efektívne riešenie pre náhrobné kamene, operácie otryskávania vodou, mriežkové a upevňovacie platne a ďalšie aplikácie vo výrobe elektroniky, v priemyselných strojoch a zdravotníckych prístrojoch.
Tieto expanzné čapy XYZ, známe aj ako zatláčacie čapy, majú jedinečný dizajn, ktorý umožňuje presné umiestnenie a opakovateľnosť a poskytujú silné prídržné tlaky na upevnenie dielov na vnútorný priemer.
Vršok čapu je mierne skosený pre optimalizáciu kontaktu línie v montážnom otvore a poskytuje primeranú vôľu počas nakladania a vykladania obrobku. Okrem toho funkcia zatláčania udržuje čapy na mieste, aj keď sú vystavené vibráciám alebo dynamickému namáhaniu.
Ľahko sa inštalujú zatlačením do presne vyvŕtaného otvoru so závitom v strede na dosiahnutie kónickej skrutky. Po zatlačení na miesto sa roztiahnu a vytvoria tesné a bezpečné osadenie. Ponúkajú cenovo efektívne riešenie pre náhrobné kamene, operácie otryskávania vodou, mriežkové a upevňovacie platne a ďalšie aplikácie vo výrobe elektroniky, v priemyselných strojoch a zdravotníckych prístrojoch.
Tieto guličkové vyrovnávače podložiek majú maximálny uhol sklonu 4, sú určené na vyrovnávanie nerovných povrchov. Sú nastaviteľné a opätovne nastaviteľné pre optimálnu presnosť a vertikálne zarovnanie vašich aplikácií.
Majú tri funkcie: montážnu skrutku s jemným závitom, maticu základne so závitom a koncový doraz. Montážna skrutka a jemný závit základne umožňujú presné nastavenie a jednoduché opätovné nastavenie pomocou hákového kľúča.
Jednoduchá a rýchla inštalácia, sú vhodné na použitie s veľkým zaťažením, statickým aj dynamickým. Bežné sa používajú v motoroch, strojoch, laboratórnych zariadeniach a výrobe obranných zariadení.
Steel, Aluminium and Stainless Steel Weld on Hinges operate by a very simple design. The Steel versions are available with either a steel or brass pin and are extremely versatile in terms of their application uses. They are available with or without a grease nipple and come in 2 different types. The Aluminium version comes with a stainless steel washers and also in 2 different types
Steel, Aluminium and Stainless Steel Weld on Hinges operate by a very simple design. The Steel versions are available with either a steel or brass pin and are extremely versatile in terms of their application uses. They are available with or without a grease nipple and come in 2 different types. The Aluminium version comes with a stainless steel washers and also in 2 different types
Tieto guľové a kĺbové spoje možno použiť na spojenie dvoch komponentov rôznymi spôsobmi. Sú pevné a majú dlhú životnosť, zaručujú spoľahlivý výkon aj pri enormnom zaťažení. Umožňujú efektívny a presný pohyb, zaisťujú hladký chod a znižujú trenie.
Majú guľové zakončenie a puzdro v tvare kĺbu, čo im dáva veľkú mobilitu a flexibilitu. Ich tvar umožňuje rotáciu a otáčavý pohyb, vďaka čomu sú vhodné pre viacsmerné aplikácie.
Dodávajú sa bez šesťhrannej matice. Vďaka ich ľahkej inštalácii a bezpečnému pripojeniu sa vo veľkej miere používajú v automatizačných systémoch, zdravotníckych a stavebných zariadeniach.
Tieto guľové a kĺbové spoje s plochým puzdrom sa používajú na spojenie dvoch predmetov dohromady. Tento systém guľových a kĺbových spojov umožňuje hladký a flexibilný pohyb v mnohých smeroch. Plocha na puzdre uľahčuje inštaláciu tým, že umožňuje uchopenie dielu skrutkovým kľúčom.
Gulička a kĺb poskytujú dlhotrvajúci výkon a plynulú prevádzku znížením trenia a opotrebovania spojovacích komponentov tým, že umožňujú flexibilitu tam, kde sú odchýlky.
Dodávajú sa bez šesťhrannej matice. Vďaka ich ľahkej inštalácii a bezpečnému pripojeniu sa vo veľkej miere používajú v automatizačných systémoch, zdravotníckych a stavebných zariadeniach.
Tieto guľové a kĺbové spoje s tesniacimi krytkami sa používajú na spojenie dvoch komponentov mnohými spôsobmi. Majú malé trenie a opotrebovanie, čo zaisťuje dlhotrvajúci výkon pre hladké operácie.
Tvorí ich gulička, ktorá zapadá do kĺbu, čo umožňuje dvom sekciám voľne sa navzájom pohybovať. Vo väčšine guľových a kĺbových spojov je gulička umiestnená na vretene, ktoré sa otáča v puzdre. Puzdro je väčšinou pripevnené ku každému z dvoch kombinovaných komponentov. Tesniaca krytka je pripojená k puzdru, čo zabraňuje vniknutiu prachu, nečistôt a iných častíc do spoja a jeho poškodeniu.
Dodávajú sa bez šesťhrannej matice. Vďaka ich ľahkej inštalácii a bezpečnému pripojeniu sa vo veľkej miere používajú v automatizačných systémoch, zdravotníckych a stavebných zariadeniach.
Ball-lock pins, single-acting with an L-handle, are designed for quick fastening and locking of frequently repeated connections. They feature a spring-loaded mechanism that allows for easy insertion and removal, while ensuring a secure grip when engaged.
The single-acting design implies that pushing the actuator releases the locking balls. This allows for seamless disengagement without the need for extra equipment, whilst releasing it has the reverse effect, and locks it. The L-handle provides an ergonomic grip, enhancing usability and control. This makes these pins ideal for high-frequency applications.
Constructed from stainless steel, benefitting from high strength, corrosion resistance and long-term reliability.
Hadicové spony sú určené na upevnenie hadíc k armatúram a iným spojkám. Ak chcete znížiť deformáciu hadice pri upínaní pružnej gumovej hadice, použite radšej lisovanú pásku s valcovanými okrajmi ako perforovanú. Pásik sa oddeľuje od puzdra hadice, čo umožňuje inštaláciu a demontáž bez odpojenia hadice alebo trubice. Používajú sa v rôznych oblastiach vrátane automobilového priemyslu, inštalatérstva a HVAC.
Tieto hliníkové vozíky bez príruby sú typom lineárneho ložiska, ktorý je veľmi užitočný pre veľké zaťaženia v aplikáciách, kde vedú a podporujú lineárny pohyb. Ich koľajnice sa skladajú z tvarovaného hliníka s dvomi hriadeľmi z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele, ktoré sú vylisované tak, aby fungovali ako dráhy pre blokové guličky bežca.
Tvar bez príruby poskytuje kompaktnejšie riešenie v porovnaní s vozíkmi s prírubou, ale pohyblivý komponent v aplikácii je možné namontovať iba na vrch vozíka.
Pretože sú ľahšie a odolnejšie voči korózii ako oceľ, možno ich použiť v rôznych aplikáciách, vrátane letectva, strojárstva, manipulačnej techniky, krytov strojov, zdravotníckych zariadení, potravín atď.
Tieto hliníkové nosníky s prírubou sú typom lineárneho ložiska, ktorý je obzvlášť užitočný pre veľké zaťaženia v aplikáciách, kde vedú a podporujú lineárny pohyb. Ich koľajnice sú vyrobené z tvarovaného hliníka s dvomi hriadeľmi z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele, ktoré sú vylisované tak, aby fungovali ako dráhy blokových guličiek bežca.
Tvar príruby poskytuje väčšiu povrchovú plochu pre pohyblivý komponent, na ktorý sa má namontovať, a tiež schopnosť pripevnenia k pohyblivej časti zhora alebo zospodu nosníka.
Dobre fungujú v náročných podmienkach alebo aplikáciách s dôležitou hmotnosťou, pretože sú ľahšie a odolnejšie voči korózii ako oceľové. Možno ich použiť v rôznych aplikáciách, vrátane strojárstva, letectva, manipulačnej techniky, krytov strojov, zdravotníckych zariadení, potravín atď.
Vertical Manual Hold Clamps save valuable space without sacrificing holding capacity or clamp performance. A cushioned vinyl handle grip provides improved user comfort and all body and linkage components are zinc plated to resist corrosion.
Skupina SR: SRG0005
Tieto hriadele z kalenej nehrdzavejúcej ocele poskytujú veľkú pevnosť, odolnosť a spoľahlivosť. Používajú sa s lineárnymi ložiskami, sú vhodné pre náročné aplikácie vyžadujúce odolnosť voči korózii, opotrebovaniu a náročným podmienkam, ako je odolnosť voči vlhkosti alebo chemikáliám, bez narušenia celistvosti konštrukcie.
Tieto hriadele majú dlhú životnosť a vyžadujú malú údržbu, čo znižuje prestoje a celkové prevádzkové náklady. Pri použití s lineárnym guľovým puzdrom poskytujú hladký a presný lineárny pohyb. Nachádzajú sa v aplikáciách, ako sú zariadenia na spracovanie potravín, automobilové systémy a zdravotnícke vybavenie.
Hriadele z nehrdzavejúcej ocele AISI 303/316 sa používajú v odvetviach, ktoré vyžadujú vysokú/veľmi vysokú odolnosť proti korózii, pevnosť a odolnosť. To zaručuje, že hriadele tolerujú náročné podmienky, ako je vysoká vlhkosť, chemikálie, odolnosť voči vysokým teplotám, vynikajúca zvárateľnosť a korozívne látky bez narušenia celistvosti ich konštrukcie. Výsledkom je, že tieto hriadele majú dlhšiu životnosť a vyžadujú menej údržby, čo má za následok menej prestojov a nižšie celkové prevádzkové náklady.
Namiesto lineárnych guľových ložísk by sa mali použiť keramické ložiská. Vhodné pre aplikácie zahŕňajúce veľké zaťaženie, vysoké rýchlosti a abrazívne prostredie.
Používajú sa v röntgenových zariadeniach, zariadeniach na spracovanie papiera, konštrukčných prvkoch a zariadeniach na spracovanie potravín.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku