För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(19 Produktserier)
Spännhandtag av hontyp - Rakt handtag
Extremt tunna magnetlås som skruvas på plats är perfekta för mycket trånga ytor. De är tillverkade av nickelpläterat stål med en stark neodymmagnet.
En fjädrande dörregel arbetar med ett fjädersystem för att låsa och öppna. Denna dörregel är kompatibel med de två kläpparna som beställs för sig beroende på typ av montering.
Serienummer: SR5074
Våra fjäderbelastade reglar passar för tillämpningar med trä och metall. Finns med eller utan kläpp och med eller utan stopp när den är öppen. De är lätta att installera med endast ett hål på karmen och dörren.
Serienummer: SR5471
Hävarmar med utvändig gänga ger snabb åtdragning och frigörande utan användning av verktyg för justering av spänningen. Det lätt böjda handtaget ger ett bekvämt grepp där det utvändigt gängade stiftet enkelt kan justeras.
Hävarmar med invändig gänga ger snabb åtdragning och frigörande utan användning av verktyg för justering av spänningen. Genom att släppa handtaget frigörs spaken för att lossas eller dras åt medan insatsen eller stiftet förblir stationärt.
Vårt sortiment av låsbleck är perfekta för de lås som inte levereras med låsbleck som standard, eller när extra låsbleck krävs
Vårt sortiment av nedsänkta magnetlås är perfekt för användning där en infälld finish krävs - de ser inte bara bra ut, utan ger funktionsfördelar som enkel montering och extra säkerhet.
Magnetlås som skruvas fast monteras på ytan och används ofta för kraftigare tillämpningar än snäppversionen. Sortimentet är lämpligt för olika paneltjocklekar krafter.
Serienummer: SR5428
Våra magnetlås med skruvfästen finns i en mängd olika storlekar och former, för olika dragkrafter och monteringsriktningar för att passa dina behov.
Magnetlås - Infällda i karmen för att ligga i nivå med ytan. I sortimentet finns ett alternativ som snabbt snäpps på plats och ett som skruvas fast för stabilare fasthållning. Sortimentet är lämpligt för olika paneltjocklekar krafter.
Serienummer: SR5427
Vårt sortiment av magnetlås har estetiska och konstruktionsmässiga fördelar och är perfekt för tillämpningar där knoppar och handtag inte är lämpliga. Finns ytmonterade eller för nedsänkt montage i ett antal olika stilar.
Avsmalnande spännhandtag av hantyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det avsmalnande handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt när det monteras på gängade tillämpningar av hontyp.
Avsmalnande spännhandtag av hontyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det avsmalnande handtaget kan placeras bekvämt för maximal hävstångseffekt när det monteras på gängade tillämpningar av hantyp.
Droppformade spännhandtag av hantyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det droppformade handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt vilket sparar utrymme och håller handtaget ur vägen.
Droppformade spännhandtag av hontyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det droppformade handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt vilket sparar utrymme och håller handtaget ur vägen.
Tryckknappslås öppnas med tryckknapp och stängs genom att slås igen. De installeras enkelt med ett enda hål och passar olika paneltjocklekar. Finns för olika utskärningar och i olika material och låssäkerhet med nyckel eller utan nyckel.
Ersättningsnycklar för trycklås är exakta, korrekta kopior av den ursprungliga runda nyckeln för lås som man ofta hittar på skjutglasdörrar och montrar i glas.
Dessa lås monteras med mutter.Trycklåsen passar för skjutdörrar, displayskåp, vitrinskåp och säkerhetsgaller. Cylindermekanismen är praktisk: ”tryck för att låsa, använd nyckeln för att öppna”. Ett urval likalåsande och olikalåsande nycklar för varierande säkerhetssäkerhetsnivå.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta