Menü Arama

Yeteneklerimiz

Yeteneklerimiz

"Making It Easier" prensibimiz uyarınca, üretim uzmanlığımızla işleri kolaylaştırıyoruz

65 yılı aşkın bir süredir enjeksiyon kalıpçısıyız.

Enjeksiyon kalıplama, işletmemizin kilit bir sürecidir. Uzman teknisyenlerden oluşan küresel ekibimiz tüm dünyada müşterilerimize yüksek kaliteli ve istikrarlı bileşenler sağlar.

Tam 45.000 kalıp arasından seçim yapabilirsiniz, üstelik pazardaki en kapsamlı endüstriyel plastik bileşen ürünlerini sunuyoruz. Bunu sorunsuz bir hizmetle ve bileşenlerinizi ihtiyaç duyduğunuz yerde, ihtiyaç duyduğunuz anda size sunarak gerçekleştiririz.

Doğru enjeksiyon kalıplama süreciyle doğru ve tutarlı bileşenleri nasıl imal ederiz?

Yüksek kaliteli ve amaca uygun bileşenler üretmek, bunları üreten enjeksiyon kalıplama sürecini doğru temellere oturtmak demektir.

Bölüm Süreç Geliştirme Müdürümüz Chris Butler, enjeksiyon kalıplama sürecine ve yüksek standartlı parçalar üretmek için sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gereken faktörlere genel bir bakış sunuyor.

Bu faktörler şunları içerir:

  • Termoplastik ve silindir sıcaklıkları
  • Enjeksiyon ve tutma basınçları
  • Termoplastiklerin seçimi
  • Yüksek kaliteli ve doğru kalıplar

Bileşenlerimizin en yüksek hassasiyet ve kaliteye sahip olmasını nasıl sağladığımızı öğrenmek için İngilizce YouTube videomuzu izleyin.

Enjeksiyon kalıplamasının 5 avantajı

1. Her seferinde doğru ve yüksek kaliteli bileşenler

Deneyimli bir imalatçı, sürecin parametrelerini yakından kontrol eder. Böylece, daima istikrarlı sonuçlar elde edersiniz.

2. Enjeksiyonla kalıplanmış bileşenler mükemmel malzeme özelliklerine sahiptir

Süreç, diğer yöntemlerle yapılan parçalarla karşılaştırıldığında hem güçlü ve dayanıklı hem de yüksek toleranslı bileşenler oluşturur.

3. Karmaşık tasarımlar oluşturmak mümkündür

Kalıp aletinin uyarlanabilirliği sayesinde, süreç karmaşık ve güç tasarımlarla bileşenler oluşturabilir.

4. Seçebileceğiniz birçok termoplastik bulunur

İster yüksek ısılara dayanıklı ister suya dirençli bir parçaya ihtiyacınız olsun, işiniz için uygun bir termoplastik olacaktır.

5. Teknoloji sayesinde, süreç etkin ve uygun maliyetlidir

Otomasyon ve hızlı prototip oluşturma, binlerce özel ya da standart bileşenin hızla ve düşük bir maliyetle oluşturulmasını sağlar.

Deneyimli bir endüstriyel enjeksiyon kalıpçısı olarak, çok çeşitli kalıp aletlerimiz mevcuttur. İhtiyaçlarınıza uyacak şekilde uyarlayabilir ya da yenilerini oluşturmak için sizinle birlikte çalışabiliriz. Bu süreç, karmaşık ve güç tasarımların ihtiyaçlarınıza uymasını sağlar.

Termoplastikteki gelişmeler sayesinde güç, esneklik, kimyasallar ve sıcaklık direnci seviyelerinin yanı sıra, renk kadar basit görünen bir unsuru bile belirleyebilirsiniz.

Endüstri 4.0 süreç ve teknolojileri kullanarak tedarik zincirimizi de yeniliyoruz

Essentra Components akıllı planlama, veri ve imalat ekipmanı kullanarak birbirine bağlı bir tedarik zinciri oluşturmak için Endüstri 4.0 süreçleri kullanır. Böylece, aşağıdaki süreçler boyunca kolay ve sorunsuz bir sipariş ve teslimat deneyiminden faydalanabilirsiniz:

  • Ürün Geliştirme
  • İmalat
  • Dağıtım

Ürün Geliştirme

Tam 45.000 çeşitlik ürün yelpazesiyle haftada 80 milyon parça üretebiliyoruz.

Müşteriler bileşenlerin amaca uyacağından emin olmak için ücretsiz numune sipariş edebilir ve proje tasarımlarına eklemek için CAD çizimlerimizi indirebilir. Tasarım, 3 boyutlu baskı ve prototip gibi özel çözümler de sunuyoruz. Endüstriyel 3 boyutlu yazıcıda prototipler oluşturabildiğimizden, bileşenlerimizi isteğe özel de imal edebiliyoruz.

İmalat

Bir sipariş verildiğinde, akıllı planlama yazılımı istenen sayıyı en hızlı ve en uygun maliyetli olarak üretmek için akıllı makinelerle iletişim kurar.

OEE (Toplam Ekipman Verimliliği) seviyelerini gerçek zamanlı olarak izleyip analiz edebiliyoruz. Veriler üretim sırasında yakalanır ve süreci geliştirmek için kullanılır.

Enjeksiyon kalıplama makinelerimiz performansın iyileştirilebilmesi ve arızaların hemen teşhis edilebilmesi için imalatçıyla uzaktan bağlantılıdır. Dahası, robotik cüruf toplayıcı gibi endüstriyel otomasyon yatırımlarımız sonucu, imalat süreleri sürekli olarak geliştirilmektedir.

Dağıtım

Dağıtımımızı gerçekleştirirken otomatik ve birbirine bağlı teknolojiler kullanan depolarımız Endüstri 4.0 teknolojisini kullanır. Akıllı Cihazlar planlama ve fabrika yazılımıyla bağlantılıdır. Böylece, tedarik zincirinin tamamı birbirine bağlıdır ve teslimat süreleri hızlanır.

Buna ek olarak, yerleşik dağıtım ağımız sayesinde hızlı bir şekilde teslim edebileceğimiz 1 milyardan fazla parça sunuyoruz.