Menü Arama

Açık Doğrusal Bilyeli Burç Taşıyıcılar

Stokta

Açık Doğrusal Bilyeli Burç Taşıyıcılar, doğrusal hareket sistemlerinde hareketli parçaları yönlendirip desteklemek için kullanılır. Sadece sertleştirilmiş çelik şaftlarla kullanılır ve bilyeli yataklar, taşıyıcının kızak boyunca sorunsuzca kaymasını sağlar. Ağır yüklerde ve uzun stroklu uygulamalarda özellikle kullanışlıdır.

Alüminyum gövde yükü taşır, burcun içindeki sertleştirilmiş çelik bilyeler ise yükü alır ve harekete imkan verir. Sadece sertleştirilmiş doğrusal şaftlarla kullanılır.

Flanşsız tasarımı sayesinde basit ve kompakt kurulum sağlar mevcut sistemlere entegre olur. 20C ile +80C sıcaklığa dayanıklıdır. Yiyecek paketleme ve baskı makineleri, bilgisayarlar veya alet taşlama gibi uygulamalarda kullanılır.

  • Ağır yüklerde ve uzun stroklu uygulamalarda özellikle kullanışlıdır.
  • -20C ila +80C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
  • Ağırlığı taşır, yükü alır ve harekete imkan verir.
Seri Kodu: SRL1752

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h2 d1 tol H6 h1 h3 ±005 l1 d2 h4 Satın Al
2.161,3573 TL - 2.701,6147 TL 12 Stokta
36.0
25.0
47.0
62.0
65.0
M6x12
14.0
2.244,6252 TL - 2.805,8634 TL 2 Stokta
50.0
40.0
72.0
92.0
90.0
M10x20
20.0
892,3426 TL - 1.115,2643 TL 19 Stokta
26.0
16.0
33.0
46.0
45.0
M5x12
9.0
3.747,7078 TL - 4.684,6347 TL 4 Stokta
60.0
50.0
91.0
113.0
110.0
M10x20
25.0
971,0208 TL - 1.213,94 TL 18 Stokta
32.0
20.0
39.0
55.0
50.0
M6x12
11.0
1.559,7965 TL - 1.949,9095 TL 8 Stokta
42.0
30.0
56.0
75.0
70.0
M8x18
15.0
Açık Doğrusal Bilyeli Burç Taşıyıcı 25.0 65.0 M6x12 Alüminyum

20262709

Fiyat Aralığı
2.701,6147 TL - 2.161,3573 TL

Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    47.0
  • h2
    36.0
Açık Doğrusal Bilyeli Burç Taşıyıcı 40.0 90.0 M10x20 Alüminyum

20262730

Fiyat Aralığı
2.805,8634 TL - 2.244,6252 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • d1 tol H6
    40.0
  • l1
    90.0
  • d2
    M10x20
  • h1
    72.0
  • h2
    50.0
Açık Doğrusal Bilyeli Burç Taşıyıcı 16.0 45.0 M5x12 Alüminyum

20262686

Fiyat Aralığı
1.115,2643 TL - 892,3426 TL

Stok Seviyeleri
19 Stokta
Özellikler
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d2
    M5x12
  • h1
    33.0
  • h2
    26.0
Açık Doğrusal Bilyeli Burç Taşıyıcı 50.0 110.0 M10x20 Alüminyum

20262747

Fiyat Aralığı
4.684,6347 TL - 3.747,7078 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • d1 tol H6
    50.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M10x20
  • h1
    91.0
  • h2
    60.0
Açık Doğrusal Bilyeli Burç Taşıyıcı 20.0 50.0 M6x12 Alüminyum

20262693

Fiyat Aralığı
1.213,94 TL - 971,0208 TL

Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    39.0
  • h2
    32.0
Açık Doğrusal Bilyeli Burç Taşıyıcı 30.0 70.0 M8x18 Alüminyum

20262716

Fiyat Aralığı
1.949,9095 TL - 1.559,7965 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    70.0
  • d2
    M8x18
  • h1
    56.0
  • h2
    42.0