Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Assmebled two position selector switches. Two position switch includes operator, clip and one "NO" contact. Three position switches include operator, clip and two "NO" contacts. Offered in both momentary and maintained. Two position momentary switches are off in the left position and are spring return from the right. Three position momentary switches are off in the centre and spring return left to centre and right to centre.
Altıgen çelik somunlar sıkı tutuş sağlayıp titreşim veya hareket sebebiyle gevşemeyi önler. Normal bir anahtar veya kerpetenle kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Altıgen çelik somunlar sıkı tutuş sağlayıp titreşim veya hareket sebebiyle gevşemeyi önler. Normal bir anahtar veya kerpetenle kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Çelik veya paslanmaz çelik vida açma milleriyle düşük dönüş hızları, manuel kontrol, kelepçeleme, kilitleme ve sabit ağırlık alımı için kullanılır.
Malzemesi sayesinde yüksek sağlamlık ve dayanıklılığın yanı sıra somunun vidada takılmasını önlemek için yağlama gerektiren uygulamalarda kullanılır.
Bu ürünlerin otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli altıgen çelik somunlar mevcuttur.
Lütfen dikkat: Çeliğin çelikle temas ettiği yüzeyler motorize hareketler için uygun değildir.
Kanallı Doğrusal Kılavuz Kızakları, hassas ve kesin doğrusal hareket sağlayan bir çeşit doğrusal hareket rulmanıdır. Genel olarak taban kızağı, kayar blok ve yuvarlanan parçalardan oluşur. Yuvarlanan bileşenlerin üzerinde hareket ettiği taban kızağı tamamen sertleştirilmiştir, kaydırıcı blok ise yuvarlanan bileşenleri tutar ve hareket eden öğeye bağlıdır.
Yüksek hassaslık, düşük sürtünme ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalarda kullanılır. Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir.
Genel olarak, taşıyıcılar raylara teker teker gönderilir. Taşıyıcıyı raylara koymak için, kızağa getirip raya kaydırın. Tıbbi ekipman, yarı iletken ekipman imalatı ve endüstriyel otomasyon ekipmanı gibi tüm sektörlerde yüksek yük ve kesin doğruluk gerektiren uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılır.
Alüminyum Şaftlar, çok yönlüdür ve manyetik değildir. Sağlam ve dayanıklı bir bileşen gerektiren çeşitli sektörlerde hafif bir alternatiftir. Yüksek dayanıklılık-ağırlık oranı, korozyon direnci ve termal iletkenlik sunar. Korozyona dirençli olduğundan şaftların ömrünü uzatır ve düzenli bakım veya değişim gereğini ortadan kaldırır.
Zorlu koşullarda deformasyon veya arıza olmadan muazzam yüklere veya işlemlere dayanabilir. Bilyeli burçlu doğrusal rulmanlarla değil, kendinden yağlayıcı seramik burçlarla kullanım içindir.
-130C ile +200C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Bu özellikleri sayesinde petrol ve gaz ekipmanları, tıbbi cihazlar, inşaat sektörü ve otomobil endüstrisi uygulamalarında sık sık kullanılır.
Complete device includes operator, clip and contact block. Comes packaged, unassembled. Switches are rated at 4amp @ 230VAC with finger safe screw terminals. Switches meet NEMA 4, 4x, 12, 13 and IP65 when installed correctly and are oil and watertight. UL/CSA/CE approved. Momentary action "NO" (springs back) or maintained "NC" (stays down).
Complete device includes operator, clip and contact block. Comes packaged, unassembled. Switches are rated at 4amp @ 230VAC with finger safe screw terminals. Switches meet NEMA 4, 4x, 12, 13 and IP65 when installed correctly and are oil and watertight. UL/CSA/CE approved. Momentary action "NO" (springs back) or maintained "NC" (stays down).
Ayarlanabilir Doğrusal Bilyeli Burçlar doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır ve doğrusal eksen boyunca hassas konumlandırma sağlamak için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. Gövde boyunca inen ince oluk, dar alanda oturtulan bir yuvaya monte edildiğinde bilyeler ve şaft arasındaki iç ve dış yüzeyler arasındaki açıklığı kapatarak oynamayı önler.
Doğrusal şafta monte edildiğinde, bilyeli yataklar iç ve dış yüzeyler arasında dönerek pürüzsüz bir doğrusal hareket oluşturur.
-20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Baskı makineleri ve kayıt ekipmanları gibi sık sık değiştirilmesi veya ince ayar yapılması gereken uygulamalar ve imalat süreçleri için idealdir.
Açık Doğrusal Bilyeli Burç Taşıyıcılar, doğrusal hareket sistemlerinde hareketli parçaları yönlendirip desteklemek için kullanılır. Sadece sertleştirilmiş çelik şaftlarla kullanılır ve bilyeli yataklar, taşıyıcının kızak boyunca sorunsuzca kaymasını sağlar. Ağır yüklerde ve uzun stroklu uygulamalarda özellikle kullanışlıdır.
Alüminyum gövde yükü taşır, burcun içindeki sertleştirilmiş çelik bilyeler ise yükü alır ve harekete imkan verir. Sadece sertleştirilmiş doğrusal şaftlarla kullanılır.
Flanşsız tasarımı sayesinde basit ve kompakt kurulum sağlar mevcut sistemlere entegre olur. 20C ile +80C sıcaklığa dayanıklıdır. Yiyecek paketleme ve baskı makineleri, bilgisayarlar veya alet taşlama gibi uygulamalarda kullanılır.
Açık Doğrusal Bilyeli Burçlar doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır ve doğrusal eksen boyunca pürüzsüz ve hassas hareket sağlayarak doğru konumlandırma ve hareket kontrolü için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. Bu bilyeler, burcun birlikte kaydığı silindirik bir çubuk olan doğrusal şaftlarla doğrudan temas halinde olup düşük sürtünme ve yüksek yük kapasitesi sağlar.
Genellikle şaft destek kızağıyla birlikte kullanılır. -20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Otomotiv ekipmanları, zımba presleri ve baskı makineleri gibi uygulamalarda kullanım için idealdir.
SPST rocker switches available with indicator light and all comel with an ON-OFF marking for use with any electrical application.16-amp 125VAC, 10-amp 250VAC. Installation holes are 1.1 inch by 0.54 inches. UL and CSA approved.
These spring loaded push-push start/stop switches are rated at 10amp @ 600VAC with finger safe screw terminals. They meet NEMA 4, 4x, 12, 13 and IP65 when installed correctly and are also oil and watertight. UL/CSA/CE approved.
Bilye ve Soket Bağlantıları, iki bileşeni farklı şekillerde birleştirmek için kullanılır. Sağlam ve uzun ömürlüdür, çok ağır yükler altında bile güvenilir performansı garanti eder. Verimli ve hassas hareket oluşturarak pürüzsüz bir çalışma sağlar ve sürtünmeyi azaltır.
Bilye biçimli ucu ve soket biçimli gövdesiyle mükemmel hareket kabiliyeti ve esneklik sunar. Dönme ve açılı hareketi mümkün kılan tasarımıyla çok yönlü uygulamalar için mükemmeldir.
Altıgen somunla tedarik edilir. Kolay kurulumları ve güvenli bağlantıları nedeniyle otomasyon sistemlerinde, tıbbi ekipmanlarda ve inşaat ekipmanlarında yaygın bir şekilde kullanılır.
Sızdırmazlık kapaklı Bilye ve Soket Bağlantıları, iki bileşeni farklı şekillerde birleştirmek için kullanılır. Çok az sürtünme ve aşınma sayesinde sorunsuz çalışarak uzun ömürlü performansı garanti eder.
Bilye, sokete oturarak iki bölümün birbirine göre serbestçe hareket etmesini sağlar. Çoğu bilye ve soket bağlantısında bilye, bir gövde içinde dönen milin üzerinde konumlandırılmıştır. Genellikle, gövde birleştirilen bileşenin her ikisine de bağlanır. Gövdeye bağlanan sızdırmazlık kapağı; toz, kir ve diğer partiküllerin bağlantıya girerek hasara neden olmasını önler.
Altıgen somunla tedarik edilir. Kolay kurulumları ve güvenli bağlantıları nedeniyle otomasyon sistemlerinde, tıbbi ekipmanlarda ve inşaat ekipmanlarında yaygın bir şekilde kullanılır.
Heavy Duty Ball Transfers are corrosion-resistant and designed with a dirt exit hole, and woollen felt seal. It features a ball that rolls inside a metal or plastic casing, allowing for omnidirectional movement of heavy items. They have a high load capacity & are built to provide a long working life.
It can be used in cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading applications, sliding door systems & machine tables. Commonly used in heavy industries such as automotive and shipping.
Low Profile Ball Transfers are corrosion resistant and designed with a dirt exit hole, woollen felt seal, plus two or three flange fixing holes (depending on the item). It features a ball that rolls inside a metal or plastic casing, allowing the transfer of products in all directions on a flat surface.
It is designed to be used in tight spaces with limited clearance between the products and the surface. It can be used in cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading applications, sliding door systems & machine tables. Commonly used in heavy industries such as manufacturing, automotive and shipping.
Euro Ball Transfers are designed with a dirt exit hole, and woollen felt seal. The ball is designed to provide omnidirectional movement, allowing for smooth and effortless transfer of goods from one location to another. It is ideal for use with flat or irregularly shaped items, as they provide support and facilitate easy movement in any direction.
It is temperature resistant from -30C to 70C. It can be used in cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading applications, sliding door systems & machine tables.
Hevi-Load Ball Transfers are corrosion resistant and designed with a dirt exit hole, and woollen felt seal. It features a ball that rolls inside a metal or plastic casing, allowing for omnidirectional movement of heavy items. They offer load capacity from 35kg to 1000kg and are built to provide a long working life.
It is temperature resistant from -30C to 100C. It can be used in cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading applications, sliding door systems & machine tables. Commonly used in heavy industries such as automotive and shipping.
Mini Ball Transfers are corrosion resistant and designed with a dirt exit hole; woollen felt seal for maximum efficiency. It features a miniature ball that rotates inside a metal or plastic casing, allowing for omnidirectional movement of products on flat surfaces.
It is suitable for applications such as; measuring equipment, guides for small linear motion (e.g. photocopier slides), transfer material in clean rooms & miniature mechanisms. They can be supplied as a flat top or angled top.
Medium Duty Ball Transfers are corrosion resistant and designed with a dirt exit hole; woollen felt seal for maximum efficiency. It features a large load-bearing ball, which sits upon many small balls encapsulated in a hemispherical cup.
It has a large support area, for greater stability and can be used in cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading applications, sliding door systems & machine tables. Commonly used in heavy industries such as manufacturing, automotive and shipping.
Spring Loaded Ball Transfers are corrosion resistant and designed with a dirt exit hole; woollen felt seal for maximum efficiency. It reduces the damage caused by shock loads and allows for dimensional changes due to temperature fluctuations and self adjusting to distribute loads evenly.
It is suitable for applications including shears, presses and moulding machines. Commonly used in heavy industries such as manufacturing, automotive and shipping.
Bilyeli Vidalar doğrusal hareket sistemlerinde döner hareketi doğrusal harekete etkili ve doğru bir şekilde dönüştürmek için kullanılan hassas bileşenlerdir. Dişli şaft (veya somun) ile hassas ayarlı, taşlanmış bilyeli yatak seti içerir. Bilyeli yataklar, şaft ve somun arasında yuvarlanarak kayar haraketli sistemlerde yaygın olan sürtünme ve aşınmayı azaltır.
Özellikle otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları yaygındır. Çap boyutuna uygun birçok farklı bilyeli vidalarımız mevcuttur.
Lütfen dikkat: Bilyeli yatakların gevşeyerek kullanılmaz hale gelmesine sebep olabileceğinden bilyeli somunu manşondan çıkarmayın.Bilyeli Vidalar doğrusal hareket sistemlerinde döner hareketi doğrusal harekete etkili ve doğru bir şekilde dönüştürmek için kullanılan hassas bileşenlerdir.
Çatal ucu veya çatal olarak da anılan Clevis Bağlantıları, eşleşen parçaların çatallar arasına yerleştirilip çatal pimlerle yerine tespit edildiği kaplinlerdir. İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı işlevi görerek çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.
Güvenilir ve sağlam bir bağlantı oluşturup aynı zamanda aşınma ve yıpranmaya dirençli olması için tasarlanmıştır. Yüksek yükleri ve stresi kaldırabildiğinden ağır hizmet uygulamaları için uygundur.
Standart diş kullanılarak kolayca takılıp ayarlanır. Bu bileşenler hem sağ hem de sol standart dişli ile mevcuttur. Genellikle hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla kullanılır Otomotiv, inşaat ve imalat gibi diğer farklı sektörlerde ve uygulamalarda da kullanılır.
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçaları, Clevis Bağlantısı ile çalışmak üzere tasarlanmış olup pürüzsüz ve kontrollü hareket sağlar. Açılı oturtma gerektiğinde bağlantı oluşturmak için Clevis Bağlantıları arasında yerleştirmek amacıyla tasarlanmıştır.
Eşleştirme parçasının mükemmel oturması, Clevis Bağlantısı ile sıkı ve sağlam bir bağlantı oluşturarak istikrar, güvenilirlik ve azami yük iletimi sağlar. Eşleştirme parçasının pürüzsüz yüzey kaplaması eşleşen parçalar arasındaki sürtünmeyi ve aşınmayı azaltarak bağlantı parçasının uzun ömürlü ve verimli olmasını sağlar.
Böylece, farklı yükler ve şartlar altında hizalı ve bağlantılı kalmaya devam ederek güvenilir ve güvenli bir bağlantı yaratır. Dişli boyutu, Clevis Bağlantısına uyacak şekilde tasarlanmış olduğundan takıp çıkarması kolaydır. Otomotiv, imalat ve inşaat endüstrilerinde direksiyon bağlantıları, süspansiyon sistemleri ve kontrol mekanizmaları gibi farklı uygulamalarda kullanılır.
Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Malzeme: Stainless Steel, Carbon Steel Seri Kodu:
Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.
Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.
Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Malzeme: Stainless Steel Seri Kodu:
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin