Menü Arama

Ağır Hizmet tipi Çeyrek dönüşlü Kelepçeler

Üretimde

Heavy-Duty Quarter Turn Clamps operate by activating a clamping mechanism with a simple 90-degree turn of a knob or lever that locks or unlocks the clamp.

The quarter-turn design allows for quick engagement and disengagement, with minimal effort ,while ensuring a strong and secure connection. Designed to endure strong mechanical loads, vibration and harsh weather conditions.

The quarter-turn locking mechanism provides a robust connection. This makes it an ideal choice for applications that require frequent tooling or setup changes.

  • These heavy duty versions offer greater clamping and holding forces, compared to the standard range.
  • Used in a variety of applications including bottling operations, machine coverings, and cog and drive belt replacement.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SR33965

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d5 tol. H9 h2 h1 h3 d1 d2 d4 Satın Al
3.468,214 TL - 3.468,214 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0
16.3
29.0
14.5
25.0
30.0
8.0
3.661,5231 TL - 3.661,5231 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0
16.3
31.5
16.0
34.0
40.0
8.0
4.190,9264 TL - 4.190,9264 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0
16.3
31.5
16.0
34.0
40.0
8.0
3.952,219 TL - 3.952,219 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0
16.3
29.0
14.5
25.0
30.0
8.0
Çeyrek dönüşlü Kelepçeler 25.0 30.0 3-20 Polyamide

20760502

Fiyat Aralığı
3.468,214 TL - 3.468,214 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Düğme Malzemesi
    Polyamide
  • For single panel thickness
    3-20
  • d1
    25.0
  • d2
    30.0
  • d3 tol. h9
    14.0
Çeyrek dönüşlü Kelepçeler 34.0 40.0 3-20 Polyamide

20760526

Fiyat Aralığı
3.661,5231 TL - 3.661,5231 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Düğme Malzemesi
    Polyamide
  • For single panel thickness
    3-20
  • d1
    34.0
  • d2
    40.0
  • d3 tol. h9
    18.0
Çeyrek dönüşlü Kelepçeler 34.0 40.0 3-20 Stainless Steel

20760533

Fiyat Aralığı
4.190,9264 TL - 4.190,9264 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Düğme Malzemesi
    Stainless Steel
  • For single panel thickness
    3-20
  • d1
    34.0
  • d2
    40.0
  • d3 tol. h9
    18.0
Çeyrek dönüşlü Kelepçeler 25.0 30.0 3-20 Stainless Steel

20760519

Fiyat Aralığı
3.952,219 TL - 3.952,219 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Düğme Malzemesi
    Stainless Steel
  • For single panel thickness
    3-20
  • d1
    25.0
  • d2
    30.0
  • d3 tol. h9
    14.0