20760502
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 3.468,214 TL |
Düğme Malzemesi | Polyamide |
---|---|
For single panel thickness | 3-20 |
d1 | 25.0 |
d2 | 30.0 |
d3 tol. h9 | 14.0 |
d4 | 8.0 |
d5 tol. H9 | 18.0 |
h1 | 29.0 |
h2 | 16.3 |
h3 | 14.5 |
Clamping force N | 250.0 |
Holding force kN | 250.0 |
Shear strength N | 4800.0 |
Tensile strength N | 1100.0 |
Malzeme | 303 Stainless Steel |
Weight g | 62.0 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin