Menü Arama

Alyan Başlı Sızdırmazlık Vidaları

Stokta

Sızdırmazlık Vidaları, altıgen tahrikli alyan başa sahiptir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir. Korozyona dayanıklı ve biraz manyetik olan Paslanmaz Çelikten mamuldür.

Sızdırmazlık vidaları O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.

Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır. Lütfen dikkat: Sızdırmazlık vidalarımız, sızdırmazlık özelliği gereken uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır. Sızdırmazlık özelliği gerektirmeyen standart bağlantı elemanlarıyla veya sızdırmazlık vidalarının sunduğu sızdırmazlık özelliğini sunmayan ve halkaya zarar verebilecek O-Halka ile karıştırılabilir.

  • O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlar.
  • Su, kir veya diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenli bir bağlantı sağlayın.
  • Dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0174

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
75 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 max h1 max Malzeme A/F d1 l1 d3 ±0.05 Satın Al
205 Stokta
5.7
1.7
316 Stainless Steel
2.0
M3
6.0
3.6
209 Stokta
9.5
2.8
303 Stainless Steel
3.0
M5
10.0
5.6
101 Stokta
5.7
1.7
303 Stainless Steel
2.0
M3
8.0
3.6
5683 Stokta
9.5
2.8
303 Stainless Steel
3.0
M5
12.0
5.6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0
6.6
303 Stainless Steel
8.0
M12
25.0
12.9
100 Stokta
5.7
1.7
303 Stainless Steel
2.0
M3
10.0
3.6
57 Stokta
9.5
2.8
303 Stainless Steel
3.0
M5
8.0
5.6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0
4.4
303 Stainless Steel
5.0
M8
16.0
8.5
1632 Stokta
10.5
3.3
303 Stainless Steel
4.0
M6
16.0
6.8
85 Stokta
17.5
5.5
303 Stainless Steel
6.0
M10
16.0
10.6
38592 Stokta
14.0
4.4
303 Stainless Steel
5.0
M8
25.0
8.5
419 Stokta
10.5
3.3
303 Stainless Steel
4.0
M6
20.0
6.8
5 Stokta
17.5
5.5
303 Stainless Steel
6.0
M10
25.0
10.6
29 Stokta
9.5
2.8
316 Stainless Steel
3.0
M5
12.0
5.6
2 Stokta
7.6
2.2
316 Stainless Steel
2.5
M4
12.0
4.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0
6.6
303 Stainless Steel
8.0
M12
50.0
12.9
91 Stokta
21.0
6.6
303 Stainless Steel
8.0
M12
20.0
12.9
37 Stokta
17.5
5.5
303 Stainless Steel
6.0
M10
40.0
10.6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0
4.4
303 Stainless Steel
5.0
M8
30.0
8.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.5
3.3
303 Stainless Steel
4.0
M6
30.0
6.8
  • / 4
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M3 6.0 316 Stainless Steel

20225827


Stok Seviyeleri
205 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M5 10.0 303 Stainless Steel

20224523


Stok Seviyeleri
209 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M3 8.0 303 Stainless Steel

20224417


Stok Seviyeleri
101 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M5 12.0 303 Stainless Steel

20224530


Stok Seviyeleri
5683 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M12 25.0 303 Stainless Steel

20224721


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M3 10.0 303 Stainless Steel

20224424


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M5 8.0 303 Stainless Steel

20224516


Stok Seviyeleri
57 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M8 16.0 303 Stainless Steel

20224622


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M6 16.0 303 Stainless Steel

20224578


Stok Seviyeleri
1632 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M10 16.0 303 Stainless Steel

20224660


Stok Seviyeleri
85 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M8 25.0 303 Stainless Steel

20224646


Stok Seviyeleri
38592 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M6 20.0 303 Stainless Steel

20224585


Stok Seviyeleri
419 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M10 25.0 303 Stainless Steel

20224684


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M5 12.0 316 Stainless Steel

20225957


Stok Seviyeleri
29 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M4 12.0 316 Stainless Steel

20225902


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M12 50.0 303 Stainless Steel

20224752


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M12 20.0 303 Stainless Steel

20224714


Stok Seviyeleri
91 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M10 40.0 303 Stainless Steel

20224707


Stok Seviyeleri
37 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M8 30.0 303 Stainless Steel

20224653


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M6 30.0 303 Stainless Steel

20224608


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0