The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.
These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.
Malzeme: 303 paslanmaz dişli kilit ile Seri Kodu: SRP0130
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104,709 TL - 149,3752 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
3.0
|
4.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
106,5396 TL - 152,3041 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
3.0
|
2.0
|
2.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
110,933 TL - 158,5281 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
3.0
|
2.0
|
8.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
115,3264 TL - 164,752 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
3.0
|
2.0
|
16.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
107,638 TL - 153,7686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
3.0
|
12.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
109,1024 TL - 155,5991 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
3.0
|
14.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
125,9438 TL - 180,1289 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
4.0
|
30.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
114,2281 TL - 162,9214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
122,6487 TL - 175,3694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
5.0
|
20.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
175,7355 TL - 250,7892 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
5.0
|
80.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
132,5338 TL - 189,2818 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
6.0
|
8.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
164,752 TL - 235,4124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
6.0
|
45.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
157,0636 TL - 224,4289 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
7.0
|
8.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
179,7628 TL - 257,0132 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
7.0
|
25.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
148,6429 TL - 212,3471 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
5.0
|
50.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
135,4628 TL - 193,6752 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
6.0
|
14.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
130,3371 TL - 186,3528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
6.0
|
5.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
160,3586 TL - 229,1884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
7.0
|
10.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
205,757 TL - 293,9909 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
7.0
|
45.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
231,7512 TL - 330,9686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
7.0
|
65.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin