Menü Arama

Anu-Lok Sabit Vidalar - Kapak Başlı

Stokta

Anu-Lok Kapak Başı Sabit Vidalar, güvenli ve titreşime dayanıklı bir bağlantı sunmak amacıyla tasarlanmış olup, kalıcı olarak bağlı kalmaktadır. Basit tork uygulamasını altıgen anahtarlar gibi aletlerle mümkün kılan bir kapak başı tasarımına sahiptir. Anu-Lok 180 (AnuLok), naylon somun gibi çalışan yeniden kullanılabilir bir naylon yama. Montaj sırasında, naylon yama dişler arasındaki boşluğu doldurmak için büzülür.

Uzmanlaşmış tutma mekanizması, titreşim veya mekanik stres nedeniyle montajdan tamamen ayrılmayı önlerken, tekrar tekrar sıkma ve gevşetmeye izin verir. Bu özellik, bakım veya düzenli erişim gerektiren uygulamalarda faydalıdır. Uygulamalar arasında elektronik muhafazalar, makine koruyucuları ve yapısal bileşenler bulunmaktadır.

Lütfen dikkat edin: Bu vidaların çapı azaltılmış bir şaftı vardır ve d1 boyutundaki eşdeğer makine vidası için önerilen torkta sıkılmamalıdır.

  • Vidalardaki tutucu yapı, güvenlik ve düzenleyici standartlara uyumu garanti eden Makine Direktifi 2006/42/EC (ISO 4762 ile eşdeğer) ile uyumludur; özellikle gevşek donanımın risk oluşturabileceği endüstrilerde.
Malzeme: 303 paslanmaz dişli kilit ile Seri Kodu: SRP0154

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
78 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Satın Al
216,7405 TL - 309,3677 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
285,5702 TL - 407,8528 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
244,5652 TL - 349,2743 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
163,6537 TL - 233,5818 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
209,052 TL - 298,3843 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
134,7305 TL - 192,5768 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
201,3636 TL - 287,7669 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
187,4512 TL - 267,6305 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
315,5917 TL - 450,6884 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
160,3586 TL - 229,1884 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
193,6752 TL - 276,7834 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
156,3314 TL - 223,3305 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
222,9644 TL - 318,5206 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
164,752 TL - 235,4124 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
232,4834 TL - 332,0669 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
150,8396 TL - 215,276 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
149,7413 TL - 213,8115 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
267,9966 TL - 382,957 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
124,8454 TL - 178,2983 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
127,0421 TL - 181,5933 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
  • / 4
Sabit Vida M10 10.0 40.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758394

Fiyat Aralığı
309,3677 TL - 216,7405 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Sabit Vida M16 16.0 30.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758523

Fiyat Aralığı
407,8528 TL - 285,5702 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Sabit Vida M10 10.0 60.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758424

Fiyat Aralığı
349,2743 TL - 244,5652 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Sabit Vida M6 6.0 80.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758240

Fiyat Aralığı
233,5818 TL - 163,6537 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida M10 10.0 35.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758387

Fiyat Aralığı
298,3843 TL - 209,052 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Sabit Vida M8 8.0 16.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758257

Fiyat Aralığı
192,5768 TL - 134,7305 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Sabit Vida M10 10.0 30.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758370

Fiyat Aralığı
287,7669 TL - 201,3636 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Sabit Vida M10 10.0 20.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758356

Fiyat Aralığı
267,6305 TL - 187,4512 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Sabit Vida M16 16.0 40.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758547

Fiyat Aralığı
450,6884 TL - 315,5917 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Sabit Vida M8 8.0 45.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758318

Fiyat Aralığı
229,1884 TL - 160,3586 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Sabit Vida M8 8.0 80.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758349

Fiyat Aralığı
276,7834 TL - 193,6752 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Sabit Vida M8 8.0 40.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758301

Fiyat Aralığı
223,3305 TL - 156,3314 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Sabit Vida M12 12.0 25.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758448

Fiyat Aralığı
318,5206 TL - 222,9644 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Sabit Vida M8 8.0 50.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758325

Fiyat Aralığı
235,4124 TL - 164,752 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Sabit Vida M12 12.0 30.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758455

Fiyat Aralığı
332,0669 TL - 232,4834 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Sabit Vida M8 8.0 35.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758295

Fiyat Aralığı
215,276 TL - 150,8396 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Sabit Vida M6 6.0 60.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758233

Fiyat Aralığı
213,8115 TL - 149,7413 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida M12 12.0 50.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758493

Fiyat Aralığı
382,957 TL - 267,9966 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Sabit Vida M6 6.0 25.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758189

Fiyat Aralığı
178,2983 TL - 124,8454 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida M5 5.0 30.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758110

Fiyat Aralığı
181,5933 TL - 127,0421 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5