Menü Arama

Anu-Lok Sabit Vidalar - Kapak Başlı

Stokta

Anu-Lok Kapak Başı Sabit Vidalar, güvenli ve titreşime dayanıklı bir bağlantı sunmak amacıyla tasarlanmış olup, kalıcı olarak bağlı kalmaktadır. Basit tork uygulamasını altıgen anahtarlar gibi aletlerle mümkün kılan bir kapak başı tasarımına sahiptir. Anu-Lok 180 (AnuLok), naylon somun gibi çalışan yeniden kullanılabilir bir naylon yama. Montaj sırasında, naylon yama dişler arasındaki boşluğu doldurmak için büzülür.

Uzmanlaşmış tutma mekanizması, titreşim veya mekanik stres nedeniyle montajdan tamamen ayrılmayı önlerken, tekrar tekrar sıkma ve gevşetmeye izin verir. Bu özellik, bakım veya düzenli erişim gerektiren uygulamalarda faydalıdır. Uygulamalar arasında elektronik muhafazalar, makine koruyucuları ve yapısal bileşenler bulunmaktadır.

Lütfen dikkat edin: Bu vidaların çapı azaltılmış bir şaftı vardır ve d1 boyutundaki eşdeğer makine vidası için önerilen torkta sıkılmamalıdır.

  • Vidalardaki tutucu yapı, güvenlik ve düzenleyici standartlara uyumu garanti eden Makine Direktifi 2006/42/EC (ISO 4762 ile eşdeğer) ile uyumludur; özellikle gevşek donanımın risk oluşturabileceği endüstrilerde.
Malzeme: 303 paslanmaz dişli kilit ile Seri Kodu: SRP0154

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
78 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Satın Al
160,3586 TL - 229,1884 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
149,7413 TL - 213,8115 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
124,8454 TL - 178,2983 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
127,0421 TL - 181,5933 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
378,1975 TL - 540,0206 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
300,2148 TL - 429,0876 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
258,4776 TL - 369,0446 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
447,0272 TL - 638,5057 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
285,5702 TL - 407,8528 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
230,2867 TL - 329,138 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
174,271 TL - 248,9586 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
441,1694 TL - 630,4512 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
347,8099 TL - 496,819 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
752,3677 TL - 1.074,9157 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
241,2702 TL - 344,5148 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
503,7752 TL - 719,7834 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
523,1793 TL - 747,2421 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
331,7008 TL - 473,7537 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
  • / 4
Sabit Vida M8 8.0 45.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758318

Fiyat Aralığı
229,1884 TL - 160,3586 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Sabit Vida M6 6.0 60.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758233

Fiyat Aralığı
213,8115 TL - 149,7413 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida M6 6.0 25.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758189

Fiyat Aralığı
178,2983 TL - 124,8454 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida M5 5.0 30.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758110

Fiyat Aralığı
181,5933 TL - 127,0421 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida M16 16.0 60.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758578

Fiyat Aralığı
540,0206 TL - 378,1975 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Sabit Vida M16 16.0 35.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758530

Fiyat Aralığı
429,0876 TL - 300,2148 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Sabit Vida M12 12.0 45.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758486

Fiyat Aralığı
369,0446 TL - 258,4776 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Sabit Vida M20 20.0 40.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758608

Fiyat Aralığı
638,5057 TL - 447,0272 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M20
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Sabit Vida M12 12.0 60.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758509

Fiyat Aralığı
407,8528 TL - 285,5702 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Sabit Vida M10 10.0 50.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758417

Fiyat Aralığı
329,138 TL - 230,2867 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Sabit Vida M8 8.0 60.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758332

Fiyat Aralığı
248,9586 TL - 174,271 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Sabit Vida M16 16.0 80.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758585

Fiyat Aralığı
630,4512 TL - 441,1694 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Sabit Vida M16 16.0 50.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758561

Fiyat Aralığı
496,819 TL - 347,8099 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Sabit Vida M20 20.0 120.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758646

Fiyat Aralığı
1.074,9157 TL - 752,3677 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M20
  • l1 025
    120.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Sabit Vida M12 12.0 35.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758462

Fiyat Aralığı
344,5148 TL - 241,2702 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Sabit Vida M16 16.0 100.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758592

Fiyat Aralığı
719,7834 TL - 503,7752 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • l1 025
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Sabit Vida M20 20.0 60.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758615

Fiyat Aralığı
747,2421 TL - 523,1793 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M20
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Sabit Vida M16 16.0 45.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758554

Fiyat Aralığı
473,7537 TL - 331,7008 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5