Soket türü tahrikli PEEK Set vidaları yüksek performanslı bağlantı elemanlarıdır.Dişli bir tahrik içinden basınç uygulayarak bileşenleri güvenli bir şekilde yerinde tutmak için tasarlanmıştır.
PEEK (Polieter eter Eter Keton) olağanüstü güç, ısı direnci (260 C’ye kadar) ve kimyasal direnç sunar. Bu özellik yüksek performanslı uygulamalar için idealdir. Düşük gaz çıkarma özellikleri ve aşınma direnci de zorlu koşullarda bile dayanıklılık sağlar.
PEEK Set vidaları tıp ve yarı iletken dahil, birçok farklı sektörde yaygın olarak kullanılır. Kimyasallara ve radyasyona dirençli olduklarından, sterilizasyon işlemlerine tabi tıbbi ekipman için kullanışlıdır. Yarı iletken sektöründe yüksek ısı ve aşındırıcı ortamlarda güvenli bir şekilde çalıştıkları için ferah işleme sistemleri ve vakum hazneleri gibi kesin ekipmanlar için ideal olmalarını sağlar. Malzeme: PEEK Renk: Beige Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-0Seri Kodu: SRP0507
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | l1 | A/F | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 456 Stokta |
M3
|
8.0
|
1.5
|
|||
| 1282 Stokta |
M5
|
6.0
|
2.5
|
|||
| 728 Stokta |
M5
|
12.0
|
2.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
25.0
|
4.0
|
|||
| 138 Stokta |
M8
|
20.0
|
4.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
30.0
|
4.0
|
|||
| 417 Stokta |
M3
|
10.0
|
1.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
20.0
|
3.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
12.0
|
1.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
20.0
|
2.0
|
|||
| 614 Stokta |
M4
|
10.0
|
2.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
6.0
|
2.0
|
|||
| 1674 Stokta |
M3
|
6.0
|
1.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
15.0
|
4.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
8.0
|
2.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
8.0
|
2.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
25.0
|
3.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
12.0
|
4.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
15.0
|
2.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
6.0
|
3.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin