Menü Arama

Vida Seti Altıgen Tahrikli M6 20.0 3.0 PEEK

Soket tahrikli PEEK ayar vidası mükemmel kimyasal ve ısı direnci (260 °C’ye kadar), yüksek gerilme direnci ve yüksek vakum içinde düşük gaz sağlar. Zorlu ortamlar için idealdir, dayanıklılık, denge ve üstün performans sağlar.
Ürün kodu:

20767549

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 20

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M6
l1 20.0
A/F 3.0
Renk Beige
Sürüş Tipi Altıgen Tahrikli
Tam Malzeme Polyether Ether Ketone
Malzeme PEEK
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Standart DIN 916
Çekme dayanımı (N) 116N/mm²

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin