Menü Arama

Bilyalı Kilit Pimleri - Tek hareketle- L Kol

Üretimde

Ball-lock pins, single-acting with an L-handle, are designed for quick fastening and locking of frequently repeated connections. They feature a spring-loaded mechanism that allows for easy insertion and removal, while ensuring a secure grip when engaged.

The single-acting design implies that pushing the actuator releases the locking balls. This allows for seamless disengagement without the need for extra equipment, whilst releasing it has the reverse effect, and locks it. The L-handle provides an ergonomic grip, enhancing usability and control. This makes these pins ideal for high-frequency applications.

Constructed from stainless steel, benefitting from high strength, corrosion resistance and long-term reliability.

  • Can withstand temperatures ranging from -30C up to +150C.
  • Widely used in applications requiring rapid assembly and disassembly such as fixture setups, machine adjustments, gym equipment, sound rigging systems, and modular structures.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SR33220

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
25 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 d1 d3 l3 l4 d2 l2 Satın Al
774,7008 TL - 968,376 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
1.240,0338 TL - 1.550,1338 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
774,7008 TL - 968,376 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
734,0619 TL - 917,4859 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
862,2024 TL - 1.077,8446 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
1.373,6661 TL - 1.717,0826 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0
12.0
18.2
35.1
22.7
14.5
10.6
1.335,59 TL - 1.669,4876 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
120.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
1.272,9843 TL - 1.591,1388 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
746,5099 TL - 933,2289 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
6.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
1.335,59 TL - 1.669,4876 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
90.0
12.0
18.2
35.1
22.7
14.5
10.6
847,5578 TL - 1.059,5388 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
1.302,6396 TL - 1.628,1165 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
110.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
862,2024 TL - 1.077,8446 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
847,5578 TL - 1.059,5388 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
888,5628 TL - 1.110,795 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
90.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
916,0214 TL - 1.145,2099 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
1.428,5834 TL - 1.785,5462 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
110.0
12.0
18.2
35.1
22.7
14.5
10.6
695,9859 TL - 869,8909 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
734,0619 TL - 917,4859 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0
5.0
11.8
31.6
21.9
55
6.0
829,6181 TL - 1.036,8396 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
  • / 2
Bilyalı Kilit Pimi 6.0 60.0 7.0 303 Stainless Steel

20760625

Fiyat Aralığı
968,376 TL - 774,7008 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    6.0
  • l1
    60.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0
Bilyalı Kilit Pimi 10.0 60.0 12.0 303 Stainless Steel

20760717

Fiyat Aralığı
1.550,1338 TL - 1.240,0338 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    10.0
  • l1
    60.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Bilyalı Kilit Pimi 5.0 60.0 5.5 303 Stainless Steel

20760595

Fiyat Aralığı
968,376 TL - 774,7008 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    5.0
  • l1
    60.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Bilyalı Kilit Pimi 5.0 35.0 5.5 303 Stainless Steel

20760557

Fiyat Aralığı
917,4859 TL - 734,0619 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    5.0
  • l1
    35.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Bilyalı Kilit Pimi 8.0 80.0 9.5 303 Stainless Steel

20760687

Fiyat Aralığı
1.077,8446 TL - 862,2024 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    8.0
  • l1
    80.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Bilyalı Kilit Pimi 12.0 100.0 14.5 303 Stainless Steel

20760786

Fiyat Aralığı
1.717,0826 TL - 1.373,6661 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    12.0
  • l1
    100.0
  • d2
    14.5
  • d3
    18.2
  • l2
    10.6
Bilyalı Kilit Pimi 10.0 120.0 12.0 303 Stainless Steel

20760762

Fiyat Aralığı
1.669,4876 TL - 1.335,59 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    10.0
  • l1
    120.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Bilyalı Kilit Pimi 10.0 100.0 12.0 303 Stainless Steel

20760748

Fiyat Aralığı
1.591,1388 TL - 1.272,9843 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    10.0
  • l1
    100.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Bilyalı Kilit Pimi 6.0 10.0 9.5 303 Stainless Steel

20760656

Fiyat Aralığı
933,2289 TL - 746,5099 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    6.0
  • l1
    10.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Bilyalı Kilit Pimi 12.0 90.0 14.5 303 Stainless Steel

20760779

Fiyat Aralığı
1.669,4876 TL - 1.335,59 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    12.0
  • l1
    90.0
  • d2
    14.5
  • d3
    18.2
  • l2
    10.6
Bilyalı Kilit Pimi 5.0 80.0 5.5 303 Stainless Steel

20760618

Fiyat Aralığı
1.059,5388 TL - 847,5578 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    5.0
  • l1
    80.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Bilyalı Kilit Pimi 10.0 110.0 12.0 303 Stainless Steel

20760755

Fiyat Aralığı
1.628,1165 TL - 1.302,6396 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    10.0
  • l1
    110.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Bilyalı Kilit Pimi 8.0 70.0 9.5 303 Stainless Steel

20760670

Fiyat Aralığı
1.077,8446 TL - 862,2024 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    8.0
  • l1
    70.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Bilyalı Kilit Pimi 6.0 80.0 7.0 303 Stainless Steel

20760632

Fiyat Aralığı
1.059,5388 TL - 847,5578 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    6.0
  • l1
    80.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0
Bilyalı Kilit Pimi 8.0 90.0 9.5 303 Stainless Steel

20760694

Fiyat Aralığı
1.110,795 TL - 888,5628 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    8.0
  • l1
    90.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Bilyalı Kilit Pimi 8.0 100.0 9.5 303 Stainless Steel

20760700

Fiyat Aralığı
1.145,2099 TL - 916,0214 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    8.0
  • l1
    100.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Bilyalı Kilit Pimi 12.0 110.0 14.5 303 Stainless Steel

20760793

Fiyat Aralığı
1.785,5462 TL - 1.428,5834 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    12.0
  • l1
    110.0
  • d2
    14.5
  • d3
    18.2
  • l2
    10.6
Bilyalı Kilit Pimi 6.0 15.0 7.0 303 Stainless Steel

20760649

Fiyat Aralığı
869,8909 TL - 695,9859 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    6.0
  • l1
    15.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0
Bilyalı Kilit Pimi 5.0 45.0 55 303 Stainless Steel

20760571

Fiyat Aralığı
917,4859 TL - 734,0619 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    5.0
  • l1
    45.0
  • d2
    55
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Bilyalı Kilit Pimi 8.0 60.0 9.5 303 Stainless Steel

20760663

Fiyat Aralığı
1.036,8396 TL - 829,6181 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    8.0
  • l1
    60.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2