Bilye ve Soket Bağlantıları, iki bileşeni farklı şekillerde birleştirmek için kullanılır. Sağlam ve uzun ömürlüdür, çok ağır yükler altında bile güvenilir performansı garanti eder. Verimli ve hassas hareket oluşturarak pürüzsüz bir çalışma sağlar ve sürtünmeyi azaltır.
Bilye biçimli ucu ve soket biçimli gövdesiyle mükemmel hareket kabiliyeti ve esneklik sunar. Dönme ve açılı hareketi mümkün kılan tasarımıyla çok yönlü uygulamalar için mükemmeldir.
Altıgen somunla tedarik edilir. Kolay kurulumları ve güvenli bağlantıları nedeniyle otomasyon sistemlerinde, tıbbi ekipmanlarda ve inşaat ekipmanlarında yaygın bir şekilde kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d4 | Thread hand | d1 | l1 ±0.3 | Malzeme | d3 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62,2869 TL - 89,1687 TL | 12 Stokta |
M6
|
14.8
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
Steel
|
10.0
|
||
142,6043 TL - 203,9078 TL | 46 Stokta |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
303 Stainless Steel
|
13.0
|
||
127,5243 TL - 182,2713 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
||
133,4252 TL - 190,7947 TL | 1 Stokta |
M6
|
14.8
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
||
321,5973 TL - 459,6121 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Steel
|
22.0
|
||
53,4356 TL - 76,3834 TL | 160 Stokta |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Steel
|
8.0
|
||
69,8269 TL - 99,6591 TL | 234 Stokta |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Steel
|
13.0
|
||
51,4687 TL - 73,433 TL | 95 Stokta |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Steel
|
8.0
|
||
316,68 TL - 452,40 TL | 755 Stokta |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Steel
|
22.0
|
||
140,9652 TL - 201,2852 TL | 233 Stokta |
M10
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Steel
|
16.0
|
||
59,9921 TL - 85,8904 TL | 2968 Stokta |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
Steel
|
10.0
|
||
1.564,7139 TL - 2.086,2852 TL | 25 Stokta |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
303 Stainless Steel
|
22.0
|
||
1.510,9504 TL - 2.014,4913 TL | 6 Stokta |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
303 Stainless Steel
|
22.0
|
||
134,4087 TL - 192,106 TL | 529 Stokta |
M10
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Steel
|
16.0
|
||
350,1182 TL - 500,2626 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Steel
|
22.0
|
||
337,6608 TL - 482,2321 TL | 108 Stokta |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Steel
|
22.0
|
||
214,726 TL - 306,8452 TL | 17 Stokta |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Steel
|
22.0
|
||
152,1113 TL - 217,3487 TL | 205 Stokta |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Steel
|
16.0
|
||
1.510,9504 TL - 2.014,4913 TL | 19 Stokta |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
303 Stainless Steel
|
22.0
|
||
64,5817 TL - 92,1191 TL | 305 Stokta |
M8
|
19.3
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Steel
|
13.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin