Bilye ve Soket Bağlantıları, iki bileşeni farklı şekillerde birleştirmek için kullanılır. Sağlam ve uzun ömürlüdür, çok ağır yükler altında bile güvenilir performansı garanti eder. Verimli ve hassas hareket oluşturarak pürüzsüz bir çalışma sağlar ve sürtünmeyi azaltır.
Bilye biçimli ucu ve soket biçimli gövdesiyle mükemmel hareket kabiliyeti ve esneklik sunar. Dönme ve açılı hareketi mümkün kılan tasarımıyla çok yönlü uygulamalar için mükemmeldir.
Altıgen somunla tedarik edilir. Kolay kurulumları ve güvenli bağlantıları nedeniyle otomasyon sistemlerinde, tıbbi ekipmanlarda ve inşaat ekipmanlarında yaygın bir şekilde kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d4 | Thread hand | d1 | l1 ±0.3 | Malzeme | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152,1113 TL - 217,3487 TL | 205 Stokta |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Steel
|
16.0
|
||
| 64,5817 TL - 92,1191 TL | 305 Stokta |
M8
|
19.3
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Steel
|
13.0
|
||
| 1.564,7139 TL - 2.086,2852 TL | 25 Stokta |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
303 Stainless Steel
|
22.0
|
||
| 316,68 TL - 452,40 TL | 295 Stokta |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Steel
|
22.0
|
||
| 321,5973 TL - 459,6121 TL | 27 Stokta |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Steel
|
22.0
|
||
| 178,6652 TL - 255,0487 TL | 423 Stokta |
M10
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
||
| 200,9573 TL - 286,8478 TL | 2 Stokta |
M12
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Steel
|
16.0
|
||
| 84,5791 TL - 120,64 TL | 192 Stokta |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
||
| 51,4687 TL - 73,433 TL | 35 Stokta |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Steel
|
8.0
|
||
| 62,2869 TL - 89,1687 TL | 12 Stokta |
M6
|
14.8
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
Steel
|
10.0
|
||
| 305,5339 TL - 436,6643 TL | 2 Stokta |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
||
| 142,6043 TL - 203,9078 TL | 43 Stokta |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
303 Stainless Steel
|
13.0
|
||
| 1.579,1382 TL - 2.105,6269 TL | 39 Stokta |
M16
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
303 Stainless Steel
|
22.0
|
||
| 1.510,9504 TL - 2.014,4913 TL | 19 Stokta |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
303 Stainless Steel
|
22.0
|
||
| 133,4252 TL - 190,7947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
14.8
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
||
| 214,726 TL - 306,8452 TL | 15 Stokta |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Steel
|
22.0
|
||
| 53,4356 TL - 76,3834 TL | 160 Stokta |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Steel
|
8.0
|
||
| 1.510,9504 TL - 2.014,4913 TL | 36 Stokta |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
303 Stainless Steel
|
22.0
|
||
| 1.510,9504 TL - 2.014,4913 TL | 2 Stokta |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
303 Stainless Steel
|
22.0
|
||
| 254,7208 TL - 363,8869 TL | 8 Stokta |
M8
|
19.3
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
303 Stainless Steel
|
13.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin