Menü Arama

Bilyeli Vidalar

Stokta

Bilyeli Vidalar doğrusal hareket sistemlerinde döner hareketi doğrusal harekete etkili ve doğru bir şekilde dönüştürmek için kullanılan hassas bileşenlerdir. Dişli şaft (veya somun) ile hassas ayarlı, taşlanmış bilyeli yatak seti içerir. Bilyeli yataklar, şaft ve somun arasında yuvarlanarak kayar haraketli sistemlerde yaygın olan sürtünme ve aşınmayı azaltır.

Özellikle otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları yaygındır. Çap boyutuna uygun birçok farklı bilyeli vidalarımız mevcuttur.

Lütfen dikkat: Bilyeli yatakların gevşeyerek kullanılmaz hale gelmesine sebep olabileceğinden bilyeli somunu manşondan çıkarmayın.Bilyeli Vidalar doğrusal hareket sistemlerinde döner hareketi doğrusal harekete etkili ve doğru bir şekilde dönüştürmek için kullanılan hassas bileşenlerdir.

  • Bilyeli Vidalar, doğrusal hareket sistemlerinde kullanılan hassas bileşenlerdir.
  • Döner hareketi doğrusal harekete dönüştürür.
  • Özellikle otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
356 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Lead Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
82.15
80.0
75.8
3000.0
80x10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
53.58
50.0
44.05
1000.0
50x50
50.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
65.15
63.0
58.8
800.0
63x10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
65.15
63.0
58.8
6000.0
63x10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
53.58
50.0
44.05
500.0
50x20
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
53.58
50.0
44.05
4500.0
50x20
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
53.58
50.0
44.05
2500.0
50x20
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
65.15
63.0
58.8
3500.0
63x10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.08
25.0
22.9
5000.0
25x10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.08
40.0
37.9
5500.0
40x20
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.08
40.0
37.9
4500.0
40x5
5.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.15
32.0
27.80
3000.0
32x10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.08
40.0
37.9
5000.0
40x5
5.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.35
32.0
29.38
3000.0
32x20
20.0
7 Stokta
41.08
40.0
37.9
3000.0
40x5
5.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.15
25.0
20.8
2500.0
25x10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.15
25.0
20.8
600.0
25x10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.35
32.0
28.40
1500.0
32x64
64.0
7 Stokta
42.15
40.0
35.8
800.0
40x10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
42.15
40.0
37.9
3500.0
40x10
10.0
  • / 18
Bilyeli Vida 80x10 3000.0 Steel

20179649


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Bilyeli Vida 50x50 1000.0 Steel

20179298


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Bilyeli Vida 63x10 800.0 Steel

20179434


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Bilyeli Vida 63x10 6000.0 Steel

20179540


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Bilyeli Vida 50x20 500.0 Steel

20179120


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Bilyeli Vida 50x20 4500.0 Steel

20179229


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Bilyeli Vida 50x20 2500.0 Steel

20179182


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Bilyeli Vida 63x10 3500.0 Steel

20179496


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Bilyeli Vida 25x10 5000.0 Steel

20177133


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Bilyeli Vida 40x20 5500.0 Steel

20178543


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Bilyeli Vida 40x5 4500.0 Steel

20178246


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Bilyeli Vida 32x10 3000.0 Steel

20177652


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    34.15
  • d2
    32.0
  • d3
    27.80
Bilyeli Vida 40x5 5000.0 Steel

20178253


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Bilyeli Vida 32x20 3000.0 Steel

20177799


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    33.35
  • d2
    32.0
  • d3
    29.38
Bilyeli Vida 40x5 3000.0 Steel

20178215


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Bilyeli Vida 25x10 2500.0 Steel

20177089


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    27.15
  • d2
    25.0
  • d3
    20.8
Bilyeli Vida 25x10 600.0 Steel

20177034


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    27.15
  • d2
    25.0
  • d3
    20.8
Bilyeli Vida 32x64 1500.0 Steel

20178048


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Lead
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Bilyeli Vida 40x10 800.0 Steel

20178307


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Bilyeli Vida 40x10 3500.0 Steel

20178369


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9