Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRTXTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Teknik özellikler | H | d | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6"
|
1.559 in
39.6 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.996 in
50.7 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|||
| 76485 Stokta |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|||
| 115470 Stokta |
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 300 Stokta |
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin