Menü Arama

Yaylı Kilit Destekleri 10.0 mm PA UL94 V-2 Natural

Çift kilitli devre kartı desteği, iki kartı istenen mesafede alet kullanmadan sıkıca istifleeyerek kurulum süresinden tasarruf sağlar. Bu destek, UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

100720800002

345814 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 13,0375 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.303,75 TL

100 x 13,0375 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
Gövde Çapı 4.5 mm
Delik Çapı A 2.5 mm
Delik Çapı B 2.5 mm
Pano Kalınlık A Aralığı 1.2 - 1.6 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 1.2 - 1.6 mm
Ara Parça Uzunluğu 10.0 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin