Our dual locking circuit board support posts lock at both ends and offer a quick and easy way to secure two PCBs or a single PCB to framework or a chassis. They are available with alternative locking options at either end of the spacer and come in different body types, as well as numerous sizes to suit your project requirements. They are suitable for a range of needs and applications. The range is available in either Nylon 6/6 (RMS-01) or flame retardant Nylon 6/6 (RMS-19) with two UL certification options (UL94 V0 and UL94 V2).
Series Code :SR2719
Seri Kodu: SR2719 ,SR2727
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı A | Delik Çapı B | Pano Kalınlık A Aralığı | Pano Kalınlık B Aralığı | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 19000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 2000 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 2000 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
|||
| 16000 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 21000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 48450 Stokta |
0.1 in
2.54 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.064 in
1.63 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.1 in
2.54 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.064 in
1.63 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin