MDLSP2-16M-19
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 6,824 TL |
5000 - 9999 | 6,3031 TL |
10000 + | 5,9385 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
A Deliği Tutturma Tipi | Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası |
B Deliği Tutturma Tipi | Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası |
Gövde Çapı | 0.181 in |
Gövde Çapı | 4.6 mm |
Delik Çapı A | 3.5 mm |
Delik Çapı A | 0.138 in |
Delik Çapı B | 0.138 in |
Delik Çapı B | 3.5 mm |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 0.118 in |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 3.0 mm |
Pano Kalınlık A Aralığı | 1.7 mm |
Pano Kalınlık A Aralığı | 0.067 in |
Pano Kalınlık B Aralığı | 1.7 mm |
Pano Kalınlık B Aralığı | 0.067 in |
Ara Parça Uzunluğu | 16.0 mm |
Ara Parça Uzunluğu | 0.63 in |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin