Deliksiz katı uçlu Çift Evrensel Mafsallar, önemli bükülme açıları gerektiğinde veya iki şaft birbirine karşı olduğunda kullanılan mekanik bileşenlerdir. Karakteristik biçimi sayesinde yüksek tork kapasitesi, aşınma ve yıpranma direnci ve önemli yanlış hizalama açılarını tolere etme özelliği gerektiren zorlu uygulamalar için mükemmeldir.
Muazzam yüklere dayanmak ve zorlu çalışma şartlarında uzun ömürlü performans sağlamak için tasarlanmıştır. Bilyeli mafsal bağlantıları için azami 1000 devir/dakika tahrik hızı vardır.
Her bağlantıda 45 dereceye kadar bükülebilir. Doğru, sessiz ve sorunsuz hareket eder. Uygun aletler kullanarak uygulamada takılıp çıkarılabilir. Genel olarak endüstriyel makineler ve taşıma sistemlerinde kullanılır.
Malzeme: 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRR3697
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | d tol. h4 | l2 | w1 | l3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
75.0
|
17.0
|
26.0
|
18.0
|
22.0
|
|||
| 1 Stokta |
63.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
22.0
|
|||
| 7 Stokta |
61.0
|
13.0
|
21.0
|
14.0
|
18.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
155.0
|
40.0
|
54.0
|
34.0
|
46.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
125.0
|
32.0
|
43.0
|
26.0
|
38.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
87.0
|
25.0
|
28.0
|
16.0
|
30.0
|
|||
| 6 Stokta |
89.0
|
20.0
|
31.0
|
21.0
|
26.0
|
|||
| 30 Stokta |
105.0
|
25.0
|
37.0
|
25.0
|
30.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
237.0
|
60.0
|
83.0
|
53.0
|
70.0
|
|||
| 21 Stokta |
189.0
|
50.0
|
66.0
|
42.0
|
56.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin