Çatal ucu veya çatal olarak da anılan Clevis Bağlantıları, eşleşen parçaların çatallar arasına yerleştirilip çatal pimlerle yerine tespit edildiği kaplinlerdir. İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı işlevi görerek çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.
Güvenilir ve sağlam bir bağlantı oluşturup aynı zamanda aşınma ve yıpranmaya dirençli olması için tasarlanmıştır. Yüksek yükleri ve stresi kaldırabildiğinden ağır hizmet uygulamaları için uygundur.
Standart diş kullanılarak kolayca takılıp ayarlanır. Bu bileşenler hem sağ hem de sol standart dişli ile mevcuttur. Genellikle hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla kullanılır Otomotiv, inşaat ve imalat gibi diğer farklı sektörlerde ve uygulamalarda da kullanılır.
Malzeme: 316 Stainless Steel, Igumid G, 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Clevis Size | Thread hand | Bitir | Malzeme | Diş Tipi | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3283 Stokta |
5x10
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
|||
| 699 Stokta |
12x48
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
|||
| 7618 Stokta |
12x24
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
|||
| 3467 Stokta |
16x32
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
42x84
|
Left Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
42.0
|
84.0
|
|||
| 2 Stokta |
20x80
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
20.0
|
80.0
|
|||
| 134 Stokta |
8x16
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
|||
| 50 Stokta |
18x36
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
18.0
|
36.0
|
|||
| 273 Stokta |
14x56
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
|||
| 921 Stokta |
14x28
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10x40
|
Right Hand
|
Stainless Steel
|
316 Stainless Steel
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
|||
| 17 Stokta |
8x16
|
Right Hand
|
Stainless Steel
|
316 Stainless Steel
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6x12
|
Right Hand
|
Stainless Steel
|
316 Stainless Steel
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5x10
|
Right Hand
|
Stainless Steel
|
316 Stainless Steel
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20x40
|
Right Hand
|
Stainless Steel
|
316 Stainless Steel
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
|||
| 1 Stokta |
10x20
|
Right Hand
|
Stainless Steel
|
316 Stainless Steel
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
|||
| 1 Stokta |
12x24
|
Right Hand
|
Stainless Steel
|
316 Stainless Steel
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14x28
|
Right Hand
|
Stainless Steel
|
316 Stainless Steel
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
|||
| 6 Stokta |
16x32
|
Left Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
35x72
|
Left Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
35.0
|
72.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin