Menü Arama

Clevis Bağlantıları

Stokta

Çatal ucu veya çatal olarak da anılan Clevis Bağlantıları, eşleşen parçaların çatallar arasına yerleştirilip çatal pimlerle yerine tespit edildiği kaplinlerdir. İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı işlevi görerek çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.

Güvenilir ve sağlam bir bağlantı oluşturup aynı zamanda aşınma ve yıpranmaya dirençli olması için tasarlanmıştır. Yüksek yükleri ve stresi kaldırabildiğinden ağır hizmet uygulamaları için uygundur.

Standart diş kullanılarak kolayca takılıp ayarlanır. Bu bileşenler hem sağ hem de sol standart dişli ile mevcuttur. Genellikle hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla kullanılır Otomotiv, inşaat ve imalat gibi diğer farklı sektörlerde ve uygulamalarda da kullanılır.

  • İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı işlevi görerek çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.
  • Güvenilir ve sağlam bir bağlantı oluşturup aynı zamanda aşınma ve yıpranmaya dirençlidir.
  • Hem sağ hem de sol standart dişli ile mevcuttur.
  • Yüksek yüklere ve titreşimlere dayanabilir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, Igumid G, 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
165 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Clevis Size Thread hand Bitir Malzeme Diş Tipi d1 tol. H9 l1 ±0.5 Satın Al
699 Stokta
12x48
Right Hand
Gümüş Çinko Kaplamalı
Steel
Coarse
12.0
48.0
50 Stokta
18x36
Right Hand
Gümüş Çinko Kaplamalı
Steel
Coarse
18.0
36.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35x54
Left Hand
Gümüş Çinko Kaplamalı
Steel
Fine
35.0
54.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40x84
Left Hand
Gümüş Çinko Kaplamalı
Steel
Fine
40.0
84.0
108 Stokta
10x40
Left Hand
Gümüş Çinko Kaplamalı
Steel
Coarse
10.0
40.0
184 Stokta
8x32
Right Hand
Gümüş Çinko Kaplamalı
Steel
Coarse
8.0
32.0
225 Stokta
5x20
Left Hand
Gümüş Çinko Kaplamalı
Steel
Coarse
5.0
20.0
1320 Stokta
6x12
Right Hand
Gümüş Çinko Kaplamalı
Steel
Coarse
6.0
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30x60
Right Hand
Gümüş Çinko Kaplamalı
Steel
Coarse
30.0
60.0
54 Stokta
14x56
Right Hand
Gümüş Çinko Kaplamalı
Steel
Fine
14.0
56.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35x54
Right Hand
Gümüş Çinko Kaplamalı
Steel
Fine
35.0
54.0
14 Stokta
20x40
Left Hand
Gümüş Çinko Kaplamalı
Steel
Fine
20.0
40.0
4744 Stokta
10x20
Right Hand
Gümüş Çinko Kaplamalı
Steel
Coarse
10.0
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4x8
Right Hand
Gümüş Çinko Kaplamalı
Steel
Coarse
4.0
8.0
2 Stokta
20x40
Right Hand
Stainless Steel
303 Stainless Steel
Fine
20.0
40.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8x32
Left Hand
Stainless Steel
303 Stainless Steel
Fine
8.0
32.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14x28
Left Hand
Stainless Steel
303 Stainless Steel
Fine
14.0
28.0
212 Stokta
4x8
Right Hand
Stainless Steel
303 Stainless Steel
Coarse
4.0
8.0
1136 Stokta
10x20
Right Hand
Stainless Steel
303 Stainless Steel
Coarse
10.0
20.0
5 Stokta
25x50
Right Hand
Stainless Steel
303 Stainless Steel
Coarse
25.0
50.0
  • / 9
Clevis Bağlantısı 12x48 M12 86.0 Steel

20209490


Stok Seviyeleri
699 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Clevis Bağlantısı 18x36 M18 94.0 Steel

20209599


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    18x36
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Clevis Bağlantısı 35x54 M36 188.0 Steel

20210212


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    35x54
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Clevis Bağlantısı 40x84 M4 232.0 Steel

20210267


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    40x84
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    40.0
  • l1 ±0.5
    84.0
Clevis Bağlantısı 10x40 M10 72.0 Steel

20209940


Stok Seviyeleri
108 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    10x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Clevis Bağlantısı 8x32 M8 58.0 Steel

20209414


Stok Seviyeleri
184 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Clevis Bağlantısı 5x20 M5 36.0 Steel

20209858


Stok Seviyeleri
225 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    5x20
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Clevis Bağlantısı 6x12 M6 31.0 Steel

20209377


Stok Seviyeleri
1320 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    6x12
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Clevis Bağlantısı 30x60 M30 160.0 Steel

20209704


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    30x60
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Clevis Bağlantısı 14x56 M14 101.0 Steel

20209544


Stok Seviyeleri
54 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    14x56
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Clevis Bağlantısı 35x54 M36 188.0 Steel

20209728


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    35x54
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Clevis Bağlantısı 20x40 M20 105.0 Steel

20210113


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Clevis Bağlantısı 10x20 M10 52.0 Steel

20209438


Stok Seviyeleri
4744 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Clevis Bağlantısı 4x8 M4 21.0 Steel

20209339


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    4x8
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Clevis Bağlantısı 20x40 M20 105.0 303 Stainless Steel

20210588


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Clevis Bağlantısı 8x32 M8 58.0 303 Stainless Steel

20210717


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Clevis Bağlantısı 14x28 M14 72.0 303 Stainless Steel

20210816


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    14x28
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Clevis Bağlantısı 4x8 M4 21.0 303 Stainless Steel

20210311


Stok Seviyeleri
212 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    4x8
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Clevis Bağlantısı 10x20 M10 52.0 303 Stainless Steel

20210410


Stok Seviyeleri
1136 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Clevis Bağlantısı 25x50 M24 132.0 303 Stainless Steel

20210595


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    25x50
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0