Menü Arama

Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçaları

Stokta

Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçaları, Clevis Bağlantısı ile çalışmak üzere tasarlanmış olup pürüzsüz ve kontrollü hareket sağlar. Açılı oturtma gerektiğinde bağlantı oluşturmak için Clevis Bağlantıları arasında yerleştirmek amacıyla tasarlanmıştır.

Eşleştirme parçasının mükemmel oturması, Clevis Bağlantısı ile sıkı ve sağlam bir bağlantı oluşturarak istikrar, güvenilirlik ve azami yük iletimi sağlar. Eşleştirme parçasının pürüzsüz yüzey kaplaması eşleşen parçalar arasındaki sürtünmeyi ve aşınmayı azaltarak bağlantı parçasının uzun ömürlü ve verimli olmasını sağlar.

Böylece, farklı yükler ve şartlar altında hizalı ve bağlantılı kalmaya devam ederek güvenilir ve güvenli bir bağlantı yaratır. Dişli boyutu, Clevis Bağlantısına uyacak şekilde tasarlanmış olduğundan takıp çıkarması kolaydır. Otomotiv, imalat ve inşaat endüstrilerinde direksiyon bağlantıları, süspansiyon sistemleri ve kontrol mekanizmaları gibi farklı uygulamalarda kullanılır.

  • Açılı oturtma gerektiğinde bağlantı oluşturmak için Clevis Bağlantıları arasında yerleştirmek amacıyla tasarlanmıştır.
  • Dişli boyutu, Clevis Bağlantısına uyacak şekilde tasarlanmış olduğundan takıp çıkarması kolaydır.
  • Eşleştirme parçasının pürüzsüz yüzey kaplaması, sürtünmeyi ve aşınmayı azaltarak bağlantı parçasının uzun ömürlü ve verimli olmasını sağlar.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3427, SRR3426, SRR3421, SRR3420

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
29 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 Thread hand Diş Tipi d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Satın Al
717,9391 TL - 1.196,5652 TL 48 Stokta
M8
Right Hand
Fine
8.0
42.0
12.0
328,8095 TL - 469,7747 TL 58 Stokta
M16
Right Hand
Coarse
16.0
83.0
24.0
161,946 TL - 270,1287 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
Left Hand
Fine
12.0
62.0
18.0
84,9069 TL - 141,6208 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Right Hand
Coarse
4.0
21.0
6.0
151,7834 TL - 253,0817 TL 46 Stokta
M10
Left Hand
Fine
10.0
52.0
15.0
141,9487 TL - 236,3626 TL 4 Stokta
M10
Right Hand
Coarse
10.0
52.0
15.0
86,8739 TL - 144,5713 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Left Hand
Coarse
4.0
21.0
6.0
89,8243 TL - 149,8165 TL 46 Stokta
M5
Right Hand
Coarse
5.0
26.0
7.5
206,2026 TL - 343,8895 TL 174 Stokta
M14
Right Hand
Coarse
14.0
72.0
21.0
  • / 2
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 8.0 M8 12.0 Steel

20211615

Fiyat Aralığı
1.196,5652 TL - 717,9391 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 16.0 M16 24.0 Steel

20211684

Fiyat Aralığı
469,7747 TL - 328,8095 TL

Stok Seviyeleri
58 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 12.0 M12 18.0 Steel

20211806

Fiyat Aralığı
270,1287 TL - 161,946 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 4.0 M4 6.0 Steel

20211578

Fiyat Aralığı
141,6208 TL - 84,9069 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    6.0
  • d2
    M4
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 10.0 M10 15.0 Steel

20211783

Fiyat Aralığı
253,0817 TL - 151,7834 TL

Stok Seviyeleri
46 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 10.0 M10 15.0 Steel

20211622

Fiyat Aralığı
236,3626 TL - 141,9487 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 4.0 M4 6.0 Steel

20211721

Fiyat Aralığı
144,5713 TL - 86,8739 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    6.0
  • d2
    M4
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 5.0 M5 7.5 Steel

20211585

Fiyat Aralığı
149,8165 TL - 89,8243 TL

Stok Seviyeleri
46 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    7.5
  • d2
    M5
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 14.0 M14 21.0 Steel

20211660

Fiyat Aralığı
343,8895 TL - 206,2026 TL

Stok Seviyeleri
174 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    21.0
  • d2
    M14