Menü Arama

Çatal Pimler

Stokta

Çatal Pimler, bir tarafı düz başlı silindirik pimlerdir. Clevis Bağlantısının deliklerine oturup pivot bağlantısı oluşturarak açılı hareket ve ayarlama için tasarlanmıştır.

Mükemmel sağlamlık, uzun ömür ve korozyon direnci sunar. Silindirik tasarımı sayesinde deliklere kolayca girer ve eşleştirme parçası rahatça döndürülür. Ayrıca, düz baş yapısı, montaj sırasında stop işlevi görür.

Tasarımı sayesinde gerektiğinde pim hızlı ve kolayca sökülür, ayalanır ve değiştirilir. Otomotiv, imalat ve inşaat endüstrilerinde direksiyon bağlantıları, süspansiyon sistemleri ve kontrol mekanizmalarında kullanılır.

  • Açısal hareket ve ayarlama sağlayan bir bağlantı oluşturur.
  • Mükemmel sağlamlık, uzun ömür ve korozyon direnci sunar.
  • Silindirik tasarımı sayesinde deliklere kolayca girer ve eşleştirme parçası rahatça döndürülür.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Igumid G, Steel Seri Kodu: SRR3454, SRR3453, SRR3450

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 l2 l3 d1 tol. h11 Malzeme l1 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.5
40.5
20.0
303 Stainless Steel
46.0
1102 Stokta
4.8
15.0
5.0
303 Stainless Steel
10.5
32 Stokta
11.5
30.0
12.0
303 Stainless Steel
24.5
115 Stokta
15.2
39.0
16.0
303 Stainless Steel
32.5
  • / 2
Çatal Pim 20.0 17.5 46.0 303 Stainless Steel

20194833


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h11
    20.0
  • d2
    17.5
  • d3
    26.0
  • l1
    46.0
  • l2
    40.5
Çatal Pim 5.0 4.8 10.5 303 Stainless Steel

20192501


Stok Seviyeleri
1102 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2
    4.8
  • d3
    10.5
  • l1
    10.5
  • l2
    15.0
Çatal Pim 12.0 11.5 24.5 303 Stainless Steel

20192549


Stok Seviyeleri
32 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    11.5
  • d3
    24.5
  • l1
    24.5
  • l2
    30.0
Çatal Pim 16.0 15.2 32.5 303 Stainless Steel

20192556


Stok Seviyeleri
115 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    15.2
  • d3
    32.5
  • l1
    32.5
  • l2
    39.0