Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Malzeme: Stainless Steel, Carbon Steel Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yay Oranı | Toplam Uzunluk | Yükleme Uzunluğunda Yük | Tel Çapı | Yaklaşık Yekpare Yükseklik | Dış Çap | Tam Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.44 Nmm
7.44 Nmm
|
0.94 in
23.88 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.97 Nmm
2.97 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.46 Nmm
15.46 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.01 Nmm
7.01 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.15 Nmm
11.15 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.71 Nmm
0.71 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.67 Nmm
2.67 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.453 in
36.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.60 Nmm
0.60 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Stainless Steel
|
|||
| 41310 Stokta |
4.08 Nmm
4.08 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.34 Nmm
1.34 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.90 Nmm
1.90 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Stainless Steel
|
|||
| 1217303 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.69 Nmm
0.69 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.46 Nmm
1.46 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.36 Nmm
1.36 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.57 Nmm
0.57 Nmm
|
1.12 in
28.45 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.21 Nmm
3.21 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.01 Nmm
1.01 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.68 Nmm
2.68 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.33 Nmm
2.33 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.56 Nmm
8.56 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Stainless Steel
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin