Menü Arama

Conical Springs

Stokta

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Malzeme: Stainless Steel Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
100 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yekpare Yükseklikte Yük Asgari Dış Çap Yay Oranı %50 Ağırlıkta Yük Toplam Uzunluk Tel Çapı Azami Dış Çap Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
9.34 N
1.0 mm
18.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
18.10 N
1.0 mm
15.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
9.74 N
1.0 mm
18.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
7.21 N
0.9 mm
18.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
10.90 N
1.0 mm
18.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.7 mm
15.30 N
1.1 mm
18.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
37.10 N
1.4 mm
18.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
16.68 N
1.1 mm
21.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.7 mm
12.28 N
1.0 mm
18.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.1 mm
21.48 N
1.1 mm
18.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
12.01 N
1.1 mm
21.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
25.26 N
1.2 mm
21.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
21.53 N
1.2 mm
18.3 mm
20 Stokta
8.7 mm
13.70 N
1.1 mm
21.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
45.68 N
1.7 mm
24.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
10.45 N
1.1 mm
21.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
49.33 N
1.6 mm
21.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
54.35 N
1.6 mm
21.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
16.15 N
0.8 mm
10.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
11.12 N
0.7 mm
10.7 mm
  • / 5
Konik Yay 18.3 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.18 Nmm

1217971


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    9.34 N
  • Azami Dış Çap
    18.3 mm
  • Asgari Dış Çap
    11.1 mm
  • Tel Çapı
    1.0 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 15.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 2.85 Nmm

1217963


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    18.10 N
  • Azami Dış Çap
    15.2 mm
  • Asgari Dış Çap
    6.4 mm
  • Tel Çapı
    1.0 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 18.3 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.02 Nmm

1217972


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    9.74 N
  • Azami Dış Çap
    18.3 mm
  • Asgari Dış Çap
    9.5 mm
  • Tel Çapı
    1.0 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 18.3 mm (OD) 19.1 mm (L) 0.76 Nmm

1217968


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    7.21 N
  • Azami Dış Çap
    18.3 mm
  • Asgari Dış Çap
    11.1 mm
  • Tel Çapı
    0.9 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 18.3 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.37 Nmm

1217976


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    10.90 N
  • Azami Dış Çap
    18.3 mm
  • Asgari Dış Çap
    9.5 mm
  • Tel Çapı
    1.0 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 18.3 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.61 Nmm

1217980


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    15.30 N
  • Azami Dış Çap
    18.3 mm
  • Asgari Dış Çap
    8.7 mm
  • Tel Çapı
    1.1 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 18.3 mm (OD) 9.5 mm (L) 7.79 Nmm

1217988


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    37.10 N
  • Azami Dış Çap
    18.3 mm
  • Asgari Dış Çap
    7.9 mm
  • Tel Çapı
    1.4 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 21.6 mm (OD) 31.8 mm (L) 1.05 Nmm

1217996


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    16.68 N
  • Azami Dış Çap
    21.6 mm
  • Asgari Dış Çap
    9.5 mm
  • Tel Çapı
    1.1 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 18.3 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.29 Nmm

1217977


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    12.28 N
  • Azami Dış Çap
    18.3 mm
  • Asgari Dış Çap
    8.7 mm
  • Tel Çapı
    1.0 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 18.3 mm (OD) 19.1 mm (L) 2.25 Nmm

1217984


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    21.48 N
  • Azami Dış Çap
    18.3 mm
  • Asgari Dış Çap
    7.1 mm
  • Tel Çapı
    1.1 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 21.6 mm (OD) 31.8 mm (L) 0.76 Nmm

1217992


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    12.01 N
  • Azami Dış Çap
    21.6 mm
  • Asgari Dış Çap
    9.5 mm
  • Tel Çapı
    1.1 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 21.6 mm (OD) 31.8 mm (L) 1.59 Nmm

1218000


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    25.26 N
  • Azami Dış Çap
    21.6 mm
  • Asgari Dış Çap
    7.9 mm
  • Tel Çapı
    1.2 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 18.3 mm (OD) 9.5 mm (L) 4.52 Nmm

1217985


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    21.53 N
  • Azami Dış Çap
    18.3 mm
  • Asgari Dış Çap
    9.5 mm
  • Tel Çapı
    1.2 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 21.6 mm (OD) 38.1 mm (L) 0.72 Nmm

1217993


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    13.70 N
  • Azami Dış Çap
    21.6 mm
  • Asgari Dış Çap
    8.7 mm
  • Tel Çapı
    1.1 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 24.8 mm (OD) 15.9 mm (L) 5.75 Nmm

1218022


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    45.68 N
  • Azami Dış Çap
    24.8 mm
  • Asgari Dış Çap
    11.1 mm
  • Tel Çapı
    1.7 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 21.6 mm (OD) 25.4 mm (L) 0.82 Nmm

1217991


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    10.45 N
  • Azami Dış Çap
    21.6 mm
  • Asgari Dış Çap
    11.1 mm
  • Tel Çapı
    1.1 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 21.6 mm (OD) 12.7 mm (L) 7.76 Nmm

1218006


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    49.33 N
  • Azami Dış Çap
    21.6 mm
  • Asgari Dış Çap
    9.5 mm
  • Tel Çapı
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 21.6 mm (OD) 15.9 mm (L) 6.84 Nmm

1218007


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    54.35 N
  • Azami Dış Çap
    21.6 mm
  • Asgari Dış Çap
    7.9 mm
  • Tel Çapı
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 10.7 mm (OD) 7.9 mm (L) 4.07 Nmm

1217932


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    16.15 N
  • Azami Dış Çap
    10.7 mm
  • Asgari Dış Çap
    4.0 mm
  • Tel Çapı
    0.8 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 10.7 mm (OD) 9.5 mm (L) 2.34 Nmm

1217930


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    11.12 N
  • Azami Dış Çap
    10.7 mm
  • Asgari Dış Çap
    4.0 mm
  • Tel Çapı
    0.7 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel