Menü Arama

Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları

Stokta

Dahili Sızdırmazlık Somunları, entegre sızdırmazlık özelliğine sahip olup somun ve sızdırmazlık işlevlerini tek bir parçada birleştirir. Güvenilir bir bağlantı sağlayan bu somunlar, kurulum sürecini basitleştirir ve başka sızdırmazlık parçası ihtiyacını ortadan kaldırır. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek çift yönlü sızdırmazlık sağlar.

Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları, somun ve eşleşen parça arasına sıkıştırılan bir O-Halka içerir.

-100C ile +260C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir. Dahili Sızdırmazlık Somunları, dolaplar gibi uygulamalarda ve otomotiv, makine ve elektrik sektörlerinde kullanılır.

  • Güvenilir ve su geçirmez bir bağlantı sağlayıp kurulum sürecini basitleştirir ve başka sızdırmazlık parçası ihtiyacını ortadan kaldırır.
  • Somun ve eşleşen yüzey arasına sıkıştırılan bir O-Halka içerir.
  • -100C ile +260C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0178

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h1 max Malzeme A/F d1 d2 ±0.05 Satın Al
163,2788 TL - 251,1978 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.8
316 Stainless Steel
21.0
M14
15.1
149,9966 TL - 230,764 TL 92 Stokta
2.0
303 Stainless Steel
5.0
M2.5
2.75
132,3634 TL - 203,6358 TL 171 Stokta
6.8
303 Stainless Steel
13.0
M8
8.5
132,3634 TL - 203,6358 TL 112 Stokta
3.2
303 Stainless Steel
7.0
M4
4.5
  • / 2
Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları M14 21.0 316 Stainless Steel

20207670

Fiyat Aralığı
251,1978 TL - 163,2788 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M14
  • A/F
    21.0
  • d2 ±0.05
    15.1
  • h1 max
    12.8
  • Malzeme
    316 Stainless Steel
Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları M2.5 5.0 303 Stainless Steel

20207502

Fiyat Aralığı
230,764 TL - 149,9966 TL

Stok Seviyeleri
92 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • A/F
    5.0
  • d2 ±0.05
    2.75
  • h1 max
    2.0
  • Malzeme
    303 Stainless Steel
Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları M8 13.0 303 Stainless Steel

20207601

Fiyat Aralığı
203,6358 TL - 132,3634 TL

Stok Seviyeleri
171 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1 max
    6.8
  • Malzeme
    303 Stainless Steel
Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları M4 7.0 303 Stainless Steel

20207540

Fiyat Aralığı
203,6358 TL - 132,3634 TL

Stok Seviyeleri
112 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1 max
    3.2
  • Malzeme
    303 Stainless Steel