Sızdırmazlık cıvataları, O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.
Altıgen başlı sızdırmazlık cıvataları, cıvatanın başı ile eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile tam sızdırmazlık sağlar. Paslanmaz Çelikten mamul vidalar, korozyona dayanıklıdır ve biraz manyetiktir. Korozyona karşı iyi direnç sunan ve biraz manyetik olan paslanmaz çelikten mamuldür.
Dahili Sızdırmazlık Cıvataları, boru, valf ve pompalar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde kullanılır. Sızdırmazlık cıvataları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır. Lütfen dikkat: Sızdırmazlık cıvatalarımız, sızdırmazlık özelliği gereken uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır. Sızdırmazlık özelliği gerektirmeyen standart bağlantı elemanlarıyla veya sızdırmazlık vidalarının sunduğu sızdırmazlık özelliğini sunmayan ve halkaya zarar verebilecek O-Halka ile karıştırılabilir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0176
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | h1 max | Malzeme | A/F | d1 | l1 | d2 ±0.05 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175,1867 TL - 269,5182 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.7
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
M12
|
25.0
|
12.85
|
||
175,1867 TL - 269,5182 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.6
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
M10
|
50.0
|
10.6
|
||
175,1867 TL - 269,5182 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.7
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||
56,4873 TL - 86,9034 TL | 4260 Stokta |
2.2
|
316 Stainless Steel
|
5.5
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
||
169,4619 TL - 260,7104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.6
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
M10
|
16.0
|
10.6
|
||
70,9909 TL - 109,2164 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0
|
303 Stainless Steel
|
7.0
|
M4
|
6.0
|
4.5
|
||
75,5707 TL - 116,2626 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.7
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
M5
|
8.0
|
5.6
|
||
79,3875 TL - 122,1348 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.7
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
46,5639 TL - 71,6366 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
M2
|
4.0
|
2.35
|
||
80,9143 TL - 124,4832 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.7
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
M5
|
20.0
|
5.6
|
||
123,6611 TL - 190,2481 TL | 119 Stokta |
4.2
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
M6
|
16.0
|
6.8
|
||
77,8607 TL - 119,7859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0
|
303 Stainless Steel
|
7.0
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
87,0209 TL - 133,8782 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.7
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
113,7378 TL - 174,9813 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.2
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
M6
|
16.0
|
6.8
|
||
80,1507 TL - 123,3092 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
M2
|
20.0
|
2.35
|
||
57,2504 TL - 88,0779 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.2
|
316 Stainless Steel
|
5.5
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
81,6774 TL - 125,6581 TL | 26840 Stokta |
3.7
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M5
|
8.0
|
5.6
|
||
119,8448 TL - 184,3764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.2
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
227,3996 TL - 349,8452 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.7
|
316 Stainless Steel
|
18.0
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
83,2042 TL - 128,0065 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0
|
316 Stainless Steel
|
7.0
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin