Menü Arama

Kalıp Yayı ISO 10243 16.0 mm 64.0 mm 48.1 Nmm

Kalıp yayı, ISO 10243 standartlarına uygundur, D şekilli kablo bölümü diğer ISO 10243 parçaları için doğrudan yedeklemedir. Mekanik yay, yüksek gerilme mukavemetli krom alaşık çelikten mamul olup ağır yük talepleri için doğal sağlamlık, ağır gerilim uygulamalarında olağanüstü performans ve 230°C'ye varan ısı dayanıklılığı sunar. Kare uç, güvenilir, düz ve azami yük taşıma alanı yaratır. Sarı profil, ekstra ağır hizmet tipi olarak tanımlanır.
Ürün kodu:

1218619

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 64,1556 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

641,56 TL

10 x 64,1556 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Delik Çapı 16.0 mm
Azami Uygulama Isısı 230 °C
Azami Bükülme 21.2 mm
Azami Güç 1053.0 N
Maksimum Çalışma Bükülmesi 16.0 mm
Maksimum Çalışma Gücü 769.0 N
Optimum Çalışma Bükülmesi 10.9 mm
Toplam Uzunluk 64.0 mm
Çubuk Çapı 8.5 mm
Yay Oranı 48.1 Nmm
Renk Yellow
Malzeme Chromium Alloy Steel
Tip Ekstra Ağır Hizmet Tipi

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin